钕磁铁 | 在当前所有材质的磁铁中拥有最强的磁力,小型尺寸即可具备强大的磁力。 其缺点是极易生锈。它和钴磁铁均称为稀土类磁铁。 |
钴磁铁 | 正式名称为钐钴磁铁,拥有仅次于钕磁铁的强大磁力。其优点在于不易生锈, 且耐高温。但机械强度不佳,极易破碎,因此,使用时请务必注意。 |
铁氧体磁铁 | 铁磁力较弱,但保磁力较高,磁性不易衰减。 机械强度不佳,极易破碎,因此,使用时请务必注意。 |
铝铁镍钴磁铁 | 既有耐高温的优点,又具备优异的机械强度。 缺点是磁性极易衰减。 |
型式 | D | L | M×P (粗牙) | 钕磁铁 | 耐热钕磁铁 | d1 | d2 | B | H | ||
吸引力 N{kgf} | 表面磁通密度 高斯[G] | 吸引力 N{kgf} | 表面磁通密度 高斯[G] | ||||||||
C-HXUM C-HXUS (钴磁铁) C-HXUMN C-HXUSN (钕磁铁) C-HXUMNH (耐热钕磁铁) | 4 | 5 | M2×0.4 | ~ | ~ | - | - | 2.5 | 3 | 1 | 0.5 |
5 | ~ | ~ | - | - | 3.5 | 4 | |||||
6 | 8 | M3×0.5 | 3.9{0.4} | 2100~2600 | 4.9{0.5} | 3100~3300 | 4 | 5 | 2 | 1.6 | |
8 | 5.9{0.6} | 2400~2600 | 8.8{0.9} | 3300~3600 | 5 | 6 | |||||
10 | M4×0.7 | 14.7{1.5} | 2700~2900 | 19.6{2.0} | 3800~4100 | 7 | 8 | 3 | 2.1 | ||
13 | 10 | 34.3{3.5} | 2800~3100 | 44.1{4.5} | 4000~4300 | 9.5 | 11 | 4 | 3.1 | ||
16 | M5×0.8 | 58.8{6.0} | 2900~3300 | - | - | 12.5 | 14 | ||||
20 | 13 | 98.1{10.0} | 2900~3400 | - | - | 16.5 | 18 | 6 | 5.1 | ||
25 | 15 | M6×1.0 | 137.3{14.0} | - | - | 21.5 | 23 |
使用范例① 小型电路板焊接夹具 通过磁铁吸附固定线束 目的・动作 通过侧面固定夹固定电路板,通过磁铁吸附盖板以固定线束的焊接夹具。 链接地址: //www.misumi.com.cn/asia/incadlibrary/detail/000074.html | ![]() |
使用范例② 自由导向焊接夹具 快速、简易的工件固定机构 目的・动作 焊接作业时,无间隙并切实固定工件的夹具。 焊接到工作效率较差的位置上。 链接地址: //www.misumi.com.cn/asia/incadlibrary/detail/000004.html | ![]() |
类型 | D | L | M×P (粗牙) | 钴磁铁 | 钕磁铁 | 耐热钕磁铁 | d1 | d2 | B | H | |||
吸引力 | 表面磁通密度 | 吸引力 | 表面磁通密度 | 吸引力 | 表面磁通密度 | ||||||||
N{kgf} | 高斯[G] | N{kgf} | 高斯[G] | N{kgf} | 高斯[G] | ||||||||
C-HXUM C-HXUS (钴磁铁) C-HXUMN C-HXUSN (钕磁铁) C-HXUMNH (耐热钕磁铁) | 4 | 5 | M2×0.4 | ~ | ~ | 0.784{0.08} | 3100~3300 | - | - | 2.5 | 3 | 1 | 0.5 |
5 | ~ | ~ | 1.37{0.14} | 3100~3300 | - | - | 3.5 | 4 | |||||
6 | 8 | M3×0.5 | 3.9{0.4} | 2100~2600 | 4.9{0.5} | 3100~3300 | 4.9{0.5} | 3100~3300 | 4 | 5 | 2 | 1.6 | |
8 | 5.9{0.6} | 2400~2600 | 8.8{0.9} | 3300~3600 | 8.8{0.9} | 3300~3600 | 5 | 6 | |||||
10 | M4×0.7 | 14.7{1.5} | 2700~2900 | 19.6{2.0} | 3800~4100 | 19.6{2.0} | 3800~4100 | 7 | 8 | 3 | 2.1 | ||
13 | 10 | 34.3{3.5} | 2800~3100 | 44.1{4.5} | 4000~4300 | 44.1{4.5} | 4000~4300 | 9.5 | 11 | 4 | 3.1 | ||
16 | M5×0.8 | 58.8{6.0} | 2900~3300 | 63.7{6.5} | 4000~4300 | - | - | 12.5 | 14 | ||||
20 | 13 | 98.1{10.0} | 2900~3400 | 107.9{11.0} | 4100~4400 | - | - | 16.5 | 18 | 6 | 5.1 | ||
25 | 15 | M6×1.0 | 137.3{14.0} | 176.5{18.0} | 4500~4800 | - | - | 21.5 | 23 |
型式 | ① | ② | 耐热 | ③ | 磁极 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 温度 | ![]() | 正 | 反 | |
C-HXUM | 相当于SUM24L | 无电解镀镍 | 钴磁铁 | - | 80℃ | 黄铜 (相当于 C3603BD) | N | S |
C-HXUS | 相当于SUS416 | - | ||||||
C-HXUMN | 相当于SUM24L | 无电解镀镍 | 钕磁铁 | 镀镍 | ||||
C-HXUSN | 相当于SUS416 | - | ||||||
C-HXUMNH | 相当于SUM22 | 无电解镀镍 | 耐热钕磁铁 | 150℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|