钕磁铁 | 在当前所有材质的磁铁中拥有最强的磁力,小型尺寸即可具备强大的磁力。 其缺点是极易生锈。它和钴磁铁均称为稀土类磁铁。 |
钴磁铁 | 正式名称为钐钴磁铁,拥有仅次于钕磁铁的强大磁力。其优点在于不易生锈, 且耐高温。但机械强度不佳,极易破碎,因此,使用时请务必注意。 |
铁氧体磁铁 | 铁磁力较弱,但保磁力较高,磁性不易衰减。 机械强度不佳,极易破碎,因此,使用时请务必注意。 |
铝铁镍钴磁铁 | 既有耐高温的优点,又具备优异的机械强度。 缺点是磁性极易衰减。 |
类型 | A | T | d1 | H | d2 | d3 | t | B | P | 附件(不锈钢平头螺栓) | 吸引力 N{kgf} | 表面磁通密度 | |||
圆型 正方形型 | (长方形型) | C-HXCC C-HXCC-S C-HXCCH | C-HXCS | C-HXCR | 高斯[G] | ||||||||||
C-HXCC C-HXCC-S C-HXCCH (圆型) C-HXCS (正方形型) C-HXCR (长方形型) | 8 | 4 | 6.4 | 3.2 | 5.5 | 3 | 0.6 | 15 | 8 | M2.5-8×1个 | M2.5-8×2个 | 3.9{0.4} | 7.8{0.8} | 17.6{1.8} | 1200~3900 |
10 | 5 | 8 | 4 | 6.5 | 3.5 | 0.8 | 20 | 10 | M3-10×1个 | M3-10×2个 | 5.8{0.6} | 19.6{2.0} | 39.2{4.0} | 1500~4000 | |
12 | 6 | 9.6 | 4.8 | 6.5 | 3.5 | 1 | 25 | 12 | M3-10×1个 | M3-10×2个 | 15.7{1.6} | 29.4{3.0} | 68.6{7.0} | 3200~4000 | |
15 | 6 | 12.6 | 4.8 | 9 | 4.8 | 1 | 30 | 15 | M4-12×1个 | M4-12×2个 | 24.5{2.5} | 49.0{5.0} | 98.1{10.0} | 3800~4000 | |
20 | 7 | 17.2 | 5.6 | 11 | 5.8 | 1.2 | 40 | 20 | M5-16×1个 | M5-16×2个 | 58.8{6.0} | 127.5{13.0} | 230.5{23.5} | 3800~4000 | |
25 | 8 | 21.2 | 6.2 | 13 | 7 | 1.6 | 50 | 30 | M6-16×1个 | M6-16×2个 | 152.0{15.5} | 181.4{18.5} | 294.2{30.0} | 3700~4000 |
使用范例① 小型电路板焊接夹具 通过磁铁吸附固定线束 目的・动作 通过侧面固定夹固定电路板,通过磁铁吸附盖板以固定线束的焊接夹具。 链接地址: //www.misumi.com.cn/asia/incadlibrary/detail/000074.html | ![]() |
使用范例② 自由导向焊接夹具 快速、简易的工件固定机构 目的・动作 焊接作业时,无间隙并切实固定工件的夹具。 焊接到工作效率较差的位置上。 链接地址: //www.misumi.com.cn/asia/incadlibrary/detail/000004.html | ![]() |
类型 | A | T | d1 | H | d2 | d3 | t | B | P | 附件(不锈钢平头螺栓) | 吸引力 N{kgf} | 表面磁通密度 | |||
圆型 正方形型 | (长方形型) | C-HXCC C-HXCC-S C-HXCCH | C-HXCS | C-HXCR | 高斯[G] | ||||||||||
C-HXCC C-HXCC-S C-HXCCH (圆型) C-HXCS (正方形型) C-HXCR (长方形型) | 8 | 4 | 6.4 | 3.2 | 5.5 | 3 | 0.6 | 15 | 8 | M2.5-8×1个 | M2.5-8×2个 | 3.9{0.4} | 7.8{0.8} | 17.6{1.8} | 1200~3900 |
10 | 5 | 8 | 4 | 6.5 | 3.5 | 0.8 | 20 | 10 | M3-10×1个 | M3-10×2个 | 5.8{0.6} | 19.6{2.0} | 39.2{4.0} | 1500~4000 | |
12 | 6 | 9.6 | 4.8 | 6.5 | 3.5 | 1 | 25 | 12 | M3-10×1个 | M3-10×2个 | 15.7{1.6} | 29.4{3.0} | 68.6{7.0} | 3200~4000 | |
15 | 6 | 12.6 | 4.8 | 9 | 4.8 | 1 | 30 | 15 | M4-12×1个 | M4-12×2个 | 24.5{2.5} | 49.0{5.0} | 98.1{10.0} | 3800~4000 | |
20 | 7 | 17.2 | 5.6 | 11 | 5.8 | 1.2 | 40 | 20 | M5-16×1个 | M5-16×2个 | 58.8{6.0} | 127.5{13.0} | 230.5{23.5} | 3800~4000 | |
25 | 8 | 21.2 | 6.2 | 13 | 7 | 1.6 | 50 | 30 | M6-16×1个 | M6-16×2个 | 152.0{15.5} | 181.4{18.5} | 294.2{30.0} | 3700~4000 |
Type | 形状 | ① | ② | 耐热温度 | 磁极 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 表面 | 背面 | |||
C-HXCC | 圆型 | 相当于SS400 | 镀镍 | 钕磁铁 | 镀镍 | 80℃ | N | S |
C-HXCC-S | S | N | ||||||
C-HXCCH | 耐热钕磁铁 | 150℃ | N | S | ||||
C-HXCS | 正方形型 | 钕磁铁 | 80℃ | N | S | |||
C-HXCR | 长方形型 | 钕磁铁 | 80℃ | N | S |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|