钕磁铁 | 在当前所有材质的磁铁中拥有最强的磁力,小型尺寸即可具备强大的磁力。 其缺点是极易生锈。它和钴磁铁均称为稀土类磁铁。 |
钴磁铁 | 正式名称为钐钴磁铁,拥有仅次于钕磁铁的强大磁力。其优点在于不易生锈, 且耐高温。但机械强度不佳,极易破碎,因此,使用时请务必注意。 |
铁氧体磁铁 | 铁磁力较弱,但保磁力较高,磁性不易衰减。 机械强度不佳,极易破碎,因此,使用时请务必注意。 |
铝铁镍钴磁铁 | 既有耐高温的优点,又具备优异的机械强度。 缺点是磁性极易衰减。 |
型式 | 厚度L | d1 | B | M×P (粗牙) | 吸引力 N{kgf} | 表面磁通密度 高斯[G] | 切槽 | 内六角孔 | ||
Type | 外径D | W | B1 | t1 | ||||||
C-HXB | 6 | 8 | 4 | 5 | M6×1.0 | 3.9{0.4} | 1700~2200 | 1.5 | - | |
15 | - | 3 | 3 | |||||||
8 | 8 | 5 | M8×1.25 | 7.8{0.8} | 2900~3400 | 1.5 | - | |||
15 | - | 4 | 3 | |||||||
10 | 8 | 6 | M10×1.5 | 16.7{1.7} | 2700~3200 | 2 | - | |||
15 | - | 5 | 3 | |||||||
12 | 12 | 7 | 8 | M12×1.75 | 32.3{3.3} | 2500~3000 | 2.5 | - | ||
20 | - | 6 | 3 | |||||||
16 | 14 | 10 | M16×2 | 60.8{6.2} | 2700~3200 | 8 | 3 | |||
20 | ||||||||||
20 | 16 | 13 | M20×2.5 | 123.5{12.6} | 2900~3400 | 10 | 4 | |||
25 |
使用范例① 小型电路板焊接夹具 通过磁铁吸附固定线束 目的・动作 通过侧面固定夹固定电路板,通过磁铁吸附盖板以固定线束的焊接夹具。 链接地址: //www.misumi.com.cn/asia/incadlibrary/detail/000074.html | |
使用范例② 自由导向焊接夹具 快速、简易的工件固定机构 目的・动作 焊接作业时,无间隙并切实固定工件的夹具。 焊接到工作效率较差的位置上。 链接地址: //www.misumi.com.cn/asia/incadlibrary/detail/000004.html |
型式 | 厚度L | d1 | B | M×P (粗牙) | 吸引力 N{kgf} | 表面磁通密度 高斯[G] | 切槽 | 内六角孔 | ||
Type | 外径D | W | B1 | t1 | ||||||
C-HXB | 6 | 8 | 4 | 5 | M6×1.0 | 3.9{0.4} | 1700~2200 | 1.5 | - | |
15 | - | 3 | 3 | |||||||
8 | 8 | 5 | M8×1.25 | 7.8{0.8} | 2900~3400 | 1.5 | - | |||
15 | - | 4 | 3 | |||||||
10 | 8 | 6 | M10×1.5 | 16.7{1.7} | 2700~3200 | 2 | - | |||
15 | - | 5 | 3 | |||||||
12 | 12 | 7 | 8 | M12×1.75 | 32.3{3.3} | 2500~3000 | 2.5 | - | ||
20 | - | 6 | 3 | |||||||
16 | 14 | 10 | M16×2 | 60.8{6.2} | 2700~3200 | 8 | 3 | |||
20 | ||||||||||
20 | 16 | 13 | M20×2.5 | 123.5{12.6} | 2900~3400 | 10 | 4 | |||
25 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|