钕磁铁 | 在当前所有材质的磁铁中拥有最强的磁力,小型尺寸即可具备强大的磁力。 其缺点是极易生锈。它和钴磁铁均称为稀土类磁铁。 |
钴磁铁 | 正式名称为钐钴磁铁,拥有仅次于钕磁铁的强大磁力。其优点在于不易生锈, 且耐高温。但机械强度不佳,极易破碎,因此,使用时请务必注意。 |
铁氧体磁铁 | 铁磁力较弱,但保磁力较高,磁性不易衰减。 机械强度不佳,极易破碎,因此,使用时请务必注意。 |
铝铁镍钴磁铁 | 既有耐高温的优点,又具备优异的机械强度。 缺点是磁性极易衰减。 |
使用范例① 小型电路板焊接夹具 通过磁铁吸附固定线束 目的・动作 通过侧面固定夹固定电路板,通过磁铁吸附盖板以固定线束的焊接夹具。 链接地址: //www.misumi.com.cn/asia/incadlibrary/detail/000074.html | |
使用范例② 自由导向焊接夹具 快速、简易的工件固定机构 目的・动作 焊接作业时,无间隙并切实固定工件的夹具。 焊接到工作效率较差的位置上。 链接地址: //www.misumi.com.cn/asia/incadlibrary/detail/000004.html |
价格说明
D | L | M×P | 吸引力 N{kgf} | 表面磁通密度 高斯[G] | d1 | d2 | B | H | T | S | V |
8 | 6 | 3×0.5 | 5.9{0.6} | 2000~2200 | 6 | 6.5 | 1.5 | 0.7 | 2.5 | 6 | 3.5 |
10 | 4×0.7 | 17.6{1.8} | 2000~2400 | 8 | 8.5 | 8 | 4.5 | ||||
13 | 8 | 29.4{3} | 2200~2600 | 10 | 10.5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | |
16 | 5×0.8 | 78.4{8} | 3000~3300 | 13 | 13.5 | 13 | 6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|