经济型 磁铁组件 树脂固定型
商品
评价
详情
  • 经济型 磁铁组件 树脂固定型
  • 经济型 磁铁组件 树脂固定型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 磁铁组件 树脂固定型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
概况

磁铁组件是由钕铁硼强力磁铁、金属外壳及铜圈等装配而成,通常用于汽车吸顶灯、橱柜和门吸,天花板固定。
目前国内外客户经常在设计层面就将磁铁组件运用到自动化机械设备上,用途相对非常广泛,可根据客户需求灵活变动。
产品特点
特长
钕磁铁在当前所有材质的磁铁中拥有最强的磁力,小型尺寸即可具备强大的磁力。
其缺点是极易生锈。它和钴磁铁均称为稀土类磁铁。
钴磁铁正式名称为钐钴磁铁,拥有仅次于钕磁铁的强大磁力。其优点在于不易生锈,
且耐高温。但机械强度不佳,极易破碎,因此,使用时请务必注意。
铁氧体磁铁铁磁力较弱,但保磁力较高,磁性不易衰减。
机械强度不佳,极易破碎,因此,使用时请务必注意。
铝铁镍钴磁铁既有耐高温的优点,又具备优异的机械强度。
缺点是磁性极易衰减。
尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)

C-WCT尺寸图
 
规格表
订货范例
型式外径DD1D2H吸引力
N{kgf}
Type
C-WCT163.56.55.249
204.58.67.258
255.510.47.7137
327.8245
吸引力是指磁铁单件的值(参考值)。
详细售卖型号请以米思米官网为准。
使用案例
使用范例① 小型电路板焊接夹具
通过磁铁吸附固定线束
目的・动作
通过侧面固定夹固定电路板,通过磁铁吸附盖板以固定线束的焊接夹具。
链接地址:
//www.misumi.com.cn/asia/incadlibrary/detail/000074.html
使用范例1
使用范例② 自由导向焊接夹具
快速、简易的工件固定机构
目的・动作
焊接作业时,无间隙并切实固定工件的夹具。
焊接到工作效率较差的位置上。
链接地址:
//www.misumi.com.cn/asia/incadlibrary/detail/000004.html
使用范例2
注意事项
注意事项
无论哪种材料的磁铁均很容易破碎,因此,不能进行追加加工。
· 磁铁如承受较强的冲击,则可能导致损坏。使用时请加以注意。
· 磁铁产生的磁场可能会给下列物品造成不良影响。
手机、电脑、钟表等电子设备
心脏起搏器等电子医疗器械
· 如在超出最高使用温度的条件下使用,可能导致磁力降低。
· 磁铁承受较强的冲击或对其进行加工,可能导致磁力降低。
· 为了避免磁铁受到直接冲击,请保持0.1~0.3mm以上的间隙。

强力钕磁铁的吸附力约比普通钕磁铁高30%。从包装袋中取出时,如果附近有磁性物品,可能会因跳出吸住,导致产品开裂。使用时请充分注意。
规格概述
特性1  特性2
使用方法
磁铁的特长
负载{kgf}=负载N×0.101972
●磁铁部容易损坏,因此请勿进行追加加工。
●如果磁铁表面直接承受强烈的冲击,可能导致磁铁损坏。
●带座磁铁设有0.1至0.3mm的落差,以防止吸附时冲击磁铁表面。
设有0.1~0.3mm的落差。
●磁铁与座之间用粘接剂固定。
“吸引力”表示吸起配套材料SS400(板厚10mm表面研磨加工)的力。

使用范例
尺寸图
(单位:mm)
C-WCT尺寸图
磁铁种类:钕磁铁
磁铁表面处理:镀镍
固定座材质:相当于SS400 
固定座表面处理:镀镍
规格表
订货范例
型式外径DD1D2H吸引力
N{kgf}
Type
C-WCT163.56.55.249
204.58.67.258
255.510.47.7137
327.8245
吸引力是指磁铁单件的值(参考值)。
详细售卖型号请以米思米官网为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米的磁铁能否进行追加加工?
无论哪种材料的磁铁均很容易破碎,因此不能进行追加加工。
米思米的磁铁有哪些种类?
米思米磁铁种类有钕磁铁、钴磁铁、铁氧体磁铁、铝铁镍钴磁铁。
米思米磁铁的磁力从强到弱怎么排列?
1、钕磁铁 2、钴磁铁 3、铝铁镍钴磁铁 4、铁氧体磁铁
米思米磁铁的强度从强到弱怎么排列?
1、铝铁镍钴磁铁 2、钕磁铁 3、铁氧体磁铁 4、钴磁铁
米思米磁铁的耐热温度从强到弱怎么排列?
1、铝铁镍钴磁铁 2、铁氧体磁铁 3、钴磁铁 4、钕磁铁
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 调整连结零件/磁铁 > 磁铁型 > 带座磁铁 > 经济型 磁铁组件 树脂固定型