经济型产品,请订购6个以上。
产品概述
分离型固定环固定于轴部,可实现作为挡块、轴上零件定位及旋转类零件的固定等多种功能。
米思米独创规格:外圈追加切槽,铝合金材质也可实现高抱紧力。


此产品初期发货时,局部外观颜色可能会存在与照片不一致的情况,请以实物为准,恕不另行通知

2024年9月追加喷砂工艺,后续发货产品可能出现喷砂和无喷砂两种外观。
产品特点
特点1:将固定环固定在旋转类零件一侧,作为旋转类零件的轴向固定而使用。
特点2:将固定环固定在导向轴的一端,作为以导向轴为导轨的直线运动机构的挡块而使用。
特点3:由于是通过两侧螺丝锁紧来实现对轴的抱紧,可避免使用后轴部的损伤。
特点4:分离型相较于开口型的固定环,组装更自由,维护更方便。
特点5:采用铝合金材质,满足轻量化需求。
■抱紧力实测对比
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
※实验数据系本公司检测所得,仅供参考
■形状详解
■材质详解■轻量化
・材质采用6000系列铝合金,质量仅为钢材的37%
・为自动化行业提供轻量化方案

尺寸图

A2017的含螺纹套型请参考

请按照交货时的装配方向组合使用。


D

为切割加工前的公差

经济品外观可能会有色差及轻微伤痕
规格表
|
|
C−SCNPAW | 6 | 8 | 20 | M3 | 3.4 | 6 | 1 | 0.5 | 6 | 4 |
8 | 8 | 25 | M3 | 3.4 | 6 | 1.5 | 8 | 5 |
10 | M4 | 4.5 | 7.5 |
10 | 8 | 30 | M3 | 3.4 | 6 | 9 |
10 | M4 | 4.5 | 7.5 |
12 | 8 | 30 | M3 | 3.4 | 6 | 10 |
10 | M4 | 4.5 | 7.5 |
15 | 10 | 34 | M4 | 4.5 | 7.5 | 11.5 | 6 |
12 | 35 | M5 | 5.5 | 9 | 12 |
16 | 10 | 35 | M5 | 5.5 | 9 | 12 |
12 |
20 | 12 | 40 | M5 | 5.5 | 9 | 14 | 7 |
15 | 45 | M6 | 6.6 | 12 | 15 | 8 |
25 | 12 | 45 | M5 | 5.5 | 9 | 17 | 7 |
15 | 50 | M6 | 6.6 | 12 | 1 | 10 |
30 | 15 | 55 | M6 | 1 | 20 |
■产品种类一览
使用方法
|
带轮的固定 |  | 将固定环固定在带轮的一侧,向另一侧夹紧后固定,作为带轮的轴向固定而使用。 |
作为挡块 |  | 将固定环固定在导向轴的一端,作为将导向轴当作导轨的直线运动机构的挡块而使用。 |
使用案例
■机构名称可水平吸附和传送异形工件的机械手
■机构功能1.通过吸盘,无需拆装传送高低不同的多种树脂外壳。
2.通过导轨使吸盘滑动以吸附异形工件。
3.通过夹具固定滑块后,可保持异形的状态。
■固定环的作用1.固定于滚珠导向轴的一端,可用作简易挡块,防止滚珠导向轴滑出。
2.针对异形工件的形状不同,可随时调整固定环在轴上的位置,以控制滚珠导向轴的滑动行程。
了解详细信息,请点击
InCADlibrary案例库 相关行业
智能手机 | | 医疗 | | 电子电器 |
 | |  | |  |
太阳能电池 | | 半导体 | | 锂电池 |
 | |  | |  |
注意事项
① 如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或SUS304材质产品。
表面处理和防锈方法请参考
技术参数② 固定环由于没有硬度,发生碰撞后极容易产生伤痕,拆除外部包装后还请注意保管。
相关文件
相关产品