• 经济型 固定环 开口型 双孔固定型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 固定环 开口型 双孔固定型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
经济型产品,请订购6个以上。
产品概述
开口型固定环(双孔固定型)固定于轴部,可实现作为挡块、轴上零件定位及旋转类零件的固定等多种功能。
米思米独创规格:外圈追加切槽,铝合金材质也可实现高抱紧力。

产品概述
此产品初期发货时,局部外观颜色可能会存在与照片不一致的情况,请以实物为准,恕不另行通知
2024年9月追加喷砂工艺,后续发货产品可能出现喷砂和无喷砂两种外观。
 
产品特点
特点1:将固定环固定在旋转类零件一侧,作为旋转类零件的轴向固定而使用。
特点2:将固定环固定在导向轴的一端,作为以导向轴为导轨的直线运动机构的挡块而使用。
特点3:侧面螺纹孔或者通孔可用于连接工件,固定环锁紧后连带工件,从对该工件起到定位作用。
特点4:由于是通过开口端螺丝锁紧来实现对轴的抱紧,可避免使用后轴部的损伤。
特点5:开口型相较于止动螺丝型的固定环,紧固力更强。
特点6:采用铝合金材质,满足轻量化需求。
 
■抱紧力实测对比
抱紧力实测对比
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
※实验数据系本公司检测所得,仅供参考
■形状详解
形状详解

■材质详解
■轻量化
・材质采用6000系列铝合金,质量仅为钢材的37%
・为自动化行业提供轻量化方案
材质详解
尺寸图
材质 表面处理
6000系列铝合金本色阳极氧化处理
尺寸图
D+0.05/+0.01为切割加工前的公差
经济品外观可能会有色差及轻微伤痕
规格表
订货范例
 
型式宽度BD1PSM
(粗牙螺纹)
dHCXY(W)
Type内径D
C-SCSMAW8825143.5M33.460.5851.5
10184.5M44.57.5
1030205.5
10M44.57.59
12M55.5910
121022M44.57.510
12M55.59
151034234.5M44.57.511.5
1235265.5M55.5912
1610244.55.59126
12265.5
2040305.59147
1545346.6M66.612158
2512365.5M55.59177
1550386.6M66.6121810
3055446.61212010

■产品种类一览
产品种类一览
使用方法
用途图示详细说明
带轮的固定misumi scsm思米固定环定位环D6到D40 使用教学将固定环固定在带轮的一侧,向另一侧夹紧后固定,作为带轮的轴向固定而使用。
作为挡块misumi scsw米思米固定环卡箍D6到D50 使用原理图将固定环固定在导向轴的一端,作为将导向轴当作导轨的直线运动机构的挡块而使用。
使用案例
misumi sc米思米固定环卡环D6到D50 使用案例大全
■机构名称
可水平吸附和传送异形工件的机械手

■机构功能
1.通过吸盘,无需拆装传送高低不同的多种树脂外壳。
2.通过导轨使吸盘滑动以吸附异形工件。
3.通过夹具固定滑块后,可保持异形的状态。

■固定环的作用
1.固定于滚珠导向轴的一端,可用作简易挡块,防止滚珠导向轴滑出。
2.针对异形工件的形状不同,可随时调整固定环在轴上的位置,以控制滚珠导向轴的滑动行程。

了解详细信息,请点击 InCADlibrary案例库
相关行业
智能手机 医疗 电子电器
misumi 米思米固定环 轴承固定用 智能手机行业用 misumi 固定轴环止动螺丝型 医疗行业用 misumi 紧固环顶紧螺丝 电子电器行业用
太阳能电池 半导体 锂电池
米思思set collars止动螺丝型 太阳能电池行业用 misumi 米思米固定环轴环D3到D40 半导体行业用 misumi 米思米固定环卡箍D3到D40 锂电池行业用
注意事项
① 如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或SUS304材质产品。
  表面处理和防锈方法请参考技术参数
② 固定环由于没有硬度,发生碰撞后极容易产生伤痕,拆除外部包装后还请注意保管。
相关文件
米思米固定环相关请参考 固定环概要
金属材料及表面处理的防锈性能请参考 技术参数
相关产品
固定环 开口型 紧凑型 转轴 直杆型 经济型 线性导向轴
misumi 米思米固定环轴套D3到D40 回转轴配合件 misumi 米思米固定环卡环D3到D40 光轴导向轴配合件 misumi 米思米止动螺丝型固定环D3到D40 同步带轮配合件
代表型号:SCSJ20-8 代表型号:PSFHR20-300 代表型号:CPSFJT20-325-M8
优点:轴类配套使用 种类齐全 优点:多样的追加工 短交期 优点:经济型产品 最快1天发货
尺寸图
尺寸图
D+0.05/+0.01为切割加工前的公差
经济品外观可能会有色差及轻微伤痕
规格表
订货范例
 
型式宽度BD1PSM
(粗牙螺纹)
dHCXY(W)
Type内径D
C-SCSMAW8825143.5M33.460.5851.5
10184.5M44.57.5
1030205.5
10M44.57.59
12M55.5910
121022M44.57.510
12M55.59
151034234.5M44.57.511.5
1235265.5M55.5912
1610244.55.59126
12265.5
2040305.59147
1545346.6M66.612158
2512365.5M55.59177
1550386.6M66.6121810
3055446.61212010
材质规格
材质 表面处理
6000系列铝合金本色阳极氧化处理
关于此商品的常见问题 (FAQ)
固定环的用途?
固定环可用于挡块、定位以及带轮的固定等普通用途,也可以用于轴承的内圈固定,通过开设各种安装孔也可以安装各种固定板等零件,孔的种类有通孔、螺孔、沉孔,同时也可以安装传感器或者用作缓冲器,避免金属零部件之间接触而发出金属音,最后,也可以用于丝杠轴的轴端固定。
固定环的种类?
根据联接方法可以分为止动螺丝型、开口型、分离型、把手型。
固定环的止动螺丝都是配套附带还是需要另外购买的?
目前米思米销售的标准品都是附带止动螺丝的,不需要另外购买。
哪一种固定环安装方便,且可以进行频繁拆卸?
把手型固定环。
哪一种固定环可以后装,维护方便,易于拆卸?
分离型固定环。
为了避免固定轴时轴的损伤,推荐用哪几种固定环?
开口型、分离型、把手型。
固定环一般与米思米销售的哪些零部件配套使用?
建议与导向轴、转轴、圆形支柱、安装用底座、同步带轮等配套使用。
固定环与导向轴、转轴配套使用时配套的外径公差分别是多少?
导向轴:外径公差g6、h5、f8;转轴:外径公差g6、h7。
固定环卖的比较好的型号推荐?
分离型:SCS SSCCN
止动螺丝型:SCCN PSCCN
米思米固定环的优势?
短交期:几乎全部是库存品,1天可出货
图纸:CAD和3维图纸均可以下载。
尺寸:内径从3~100mm均可以选择
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 固定环 > 经济型 固定环 开口型 双孔固定型
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页