经济型产品,请订购6个以上。
产品概述
可用作轴承的内圈压环。与轴承专用螺帽相比而言,无需专用工具、且性价比高。
米思米独创规格:外圈追加切槽,铝合金材质也可实现高抱紧力。


此产品初期发货时,局部外观颜色可能会存在与照片不一致的情况,请以实物为准,恕不另行通知

2024年9月追加喷砂工艺,后续发货产品可能出现喷砂和无喷砂两种外观。
产品特点
特点1:将固定环固定在旋转类零件一侧,作为旋转类零件的轴向固定而使用。
特点2:将固定环固定在转轴的一端,凸台部紧贴轴承内圈,起到轴承定位的作用。
特点3:将两个固定环在轴上零件的两端进行夹紧固定,该零件前后位置可调,作为该零件的轴向定位而使用。
特点4:开口型相较于止动螺丝型的固定环,紧固力更强。
特点5:采用铝合金材质,满足轻量化需求。
■抱紧力实测对比
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
※实验数据系本公司检测所得,仅供参考
■形状详解
■材质详解■轻量化
・材质采用6000系列铝合金,质量仅为钢材的37%
・为自动化行业提供轻量化方案

尺寸图


D

为切割加工前的公差

经济品外观可能会有色差及轻微伤痕
规格表
|
|
C-SCSBNAW | 6 | 9 | 8 | 9 | 20 | M3 | 3.4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0.5 |
8 | 11 | 10 | 11.5 | 25 | M4 | 4.5 | 7.5 | 7 | 5 | 1.5 |
10 | 14 | 30 | 9 |
12 | 16 | 10 |
15 | 18 | 34 | 11.5 | 6 |
20 | 24 | 12 | 14 | 40 | M5 | 5.5 | 9 | 14 | 7 |
25 | 29 | 45 | 17 | 10 |
30 | 35 | 15 | 17.5 | 55 | M6 | 6.6 | 12 | 20 | 2 | 1 |
■产品种类一览
使用方法

轴承用固定环固定在轴的一端,凸台部顶紧轴承内圈,起到定位轴承的作用。
使用案例
相关行业
智能手机 | | 医疗 | | 电子电器 |
 | |  | |  |
太阳能电池 | | 半导体 | | 锂电池 |
 | |  | |  |
注意事项
① 如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或SUS304材质产品。
表面处理和防锈方法请参考
技术参数② 固定环由于没有硬度,发生碰撞后极容易产生伤痕,拆除外部包装后还请注意保管。
相关文件
相关产品