产品概述
导向轴支座在对导向轴起到支撑及固定作用的同时还能承受一定的载荷。
产品特点
特点1:既保证了开口型的高保持力,且兼并了止动螺丝型的小型化。
特点2:圆法兰型经济品与标准品相比,安装孔由4孔变为了3孔,节约了现场安装的时间。
虽然安装孔由4孔变为3孔,但本身性能与标准品基本相同。
特点3:开口型导向轴支座可在不损伤轴的情况下实现联接。
特点4:由于铸造件导向轴支座为模具成型,所以产品本身有一定的脱模斜度。
与机械加工件相比,产品精度略有降低,但是可满足客户使用需求,且价格十分低廉。
特点5:铸造加工的导向轴支座为模具成型加工,适合大批量制造。米思米为其放置大量库存,可对应当天出货。
尺寸图


开槽前,内孔公差按照0~+0.05进行加工,开槽后由于应力释放内孔将会变形,内孔公差变更。

由于是铸造件,开槽前外形尺寸公差参照铸造等级公差CT8
规格概述
|
|
C-STHWRB | C-STHWCB | 相当于SS400 | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 |

铸造加工,产品具有一定的脱模斜度。
注意事项
①开口型导向轴支座开槽前加工精度为H7,开槽后有由于内部应力释放内孔公差将变大。
②导向轴支座推荐配套使用公差为:f8/h5/g6 的导向轴。详细内容点击
此处。
使用案例
 | | 机构名称:孔槽深度检测夹具 机构功能: 通过手动可以连续进行正确的工件定位,检查工件孔槽的深度。
导向轴支座作用: 用导向轴支座固定检查机构,便于拆卸。 了解详细信息,请点击 此处。 |
相关文件
导向轴支座概要 点击
此处金属材料及其表面处理的防锈性能及保养 点击
此处应用行业
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图


开槽前,内孔公差按照0~+0.05进行加工,开槽后由于应力释放内孔将会变形,内孔公差变更。

由于是铸造件,开槽前外形尺寸公差参照铸造等级公差CT8
规格表
 | | 型式(Type・D) |
| C-STHWRB16 |
■材质规格表|
|
C-STHWRB | C-STHWCB | 相当于SS400 | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 |
■尺寸规格表|
|
圆法兰型 C-STHWRB
两面切割法兰型 C-STHWCB | 10 | 14 | 30 | 5 | 20 | 12.5 | 22 | 18 | 22 | - | 3.5 | 15.8 | M4 | M4×8 |
12 | 16 | 36 | 6 | 24 | 14.5 | 26 | 20 | 26 | 4.5 | 17.3 | M4×10 |
15 | 20 | 40 | 30 | 30 | 24 | 30 | 18.8 | M4×12 |
16 | 22 | 42 | 32 | 32 | 26 | 28 | 16 | 19.8 |
20 | 28 | 50 | 8 | 32 | 18 | 39 | 32 | 31 | 22 | 5.5 | 23 | M5 | M5×16 |
25 | 33 | 55 | 38 | 18 | 44 | 37 | 36 | 24 | 22.5 |
30 | 38 | 66 | 10 | 21 | 52 | 42 | 41 | 27 | 6.6 | 29 | M6 | M6×20 |

由于是铸造件,产品本身自带脱模斜度,故外形尺寸仅供参考。