产品概述
导向轴支座在对导向轴起到支撑及固定作用的同时还能承受一定的载荷。
产品特点
特点1:独创铝型材外观,提高产品性能,实现更高强度。
特点2:追加过切工艺,提高抱紧力。
特点3:经济型导向轴支座改变了加工工艺,以铝制拉拔材进行加工。与机械加工件相比,产品精度略有降低,但是可满足客户使用需求,且价格十分低廉。
尺寸图
安装孔D按公差H7加工后,进行开口加工,可能会导致内孔应力变形。
( )尺寸仅供参考(铝制型材进行加工,外观尺寸公差为±0.5mm)。具体尺寸以实物为准。
产品附带螺栓
规格表
|
|
C-SHFMQ | 10 | 43 | 10 | 32 | 24 | 5.5 | M4 |
12 | 47 | 13 | 36 | 28 |
16 | 50 | 16 | 40 | 31 |
20 | 60 | 20 | 48 | 37 | 7 | M5 |
25 | 70 | 25 | 56 | 42 |
30 | 80 | 30 | 64 | 50 | 9 | M6 |
注意事项
1.未标注处尺寸公差为±0.5。
2.安装孔D按容差0~+0.05加工后,进行开口加工。加工后孔的公差将有所变更。
3.最小起订量:4pcs起
使用案例
| | 机构名称:孔槽深度检测夹具 机构功能: 通过手动可以连续进行正确的工件定位,检查工件孔槽的深度。
导向轴支座作用: 导向轴支座法兰部加厚,实现更高强度。可用于支撑底座用途。 用导向轴支座固定检查机构,便于拆卸。 了解详细信息,请点击此处。 |
相关文件
导向轴支座概要 点击
此处金属材料及其表面处理的防锈性能及保养 点击
此处应用行业
相关产品
尺寸图
安装孔D按公差H7加工后,进行开口加工,可能会导致内孔应力变形。
( )尺寸仅供参考(铝制型材进行加工,外观尺寸公差为±0.5mm)。具体尺寸以实物为准。
规格表
|
|
C-SHFMQ | 10 | 43 | 10 | 32 | 24 | 5.5 | M4 |
12 | 47 | 13 | 36 | 28 |
16 | 50 | 16 | 40 | 31 |
20 | 60 | 20 | 48 | 37 | 7 | M5 |
25 | 70 | 25 | 56 | 42 |
30 | 80 | 30 | 64 | 50 | 9 | M6 |
材质规格