产品概述
固定座组件型为铝合金外壳中内置直线轴承,与线性导向轴配套使用的直线运动导向机构。
国内制造,严格控制成本,适合简易导向用途的最优选择。
产品特点
特点1:互换性佳。由于内置直线轴承可以与轴随机组合使用,因此具有良好的互换性。
特点2:相对于米思米标准品(高品质)直线轴承价格便宜约50%。
特点3:可以结合使用条件选择适当的规格。
特点4:减少零件数量和加工工时。
尺寸图
规格概述
|
C-LHBB | C-LMU | 8~50 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | -20~ 80℃ |
内置直线轴承标准型请参考
标准型使用方法
|
| 直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。 |
| 直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。 |
| 直线轴承不适合反复插拔。 |
| 将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。 |
注意事项
■直线轴承承受较大的力矩负载(偏载)时,单个单衬型不适用,建议使用双衬型或多个单衬型。
■防尘对策:
如果直线轴承的内部进入灰尘或异物,可能会损坏钢珠的循环,从而导致意想不到的故障发生。在环境较恶劣的环境使用时,请额外安装防尘罩和保护罩等。
■米思米制直线轴承建议与淬火g6公差的导向轴组合。
相关文件
应用行业
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。