中精度 直线轴承/短型
商品
评价
详情
  • 中精度 直线轴承/短型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

中精度 直线轴承/短型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
直线轴承是与线性导向轴配套使用的直线运动导向机构。钢珠沿着外壳与保持器所形成的轨道槽循环滚动,直线轴承相对于导向轴作直线往复运动。
通过钢珠的滚动,可实现低摩擦阻力的较高效运动。国内制造,严格控制成本,适合简易导向用途的最优选择。
产品特点
特点1:可有效利用空间。直线轴承配合导向轴使用,可以有效地利用空间,适合于小型的机构设计。
特点2:互换性佳。由于直线轴承可以与轴随机组合使用,因此具有良好的互换性。
特点3:全长(L尺寸)比单衬型更短,有利于L尺寸方向的省空间设计。
特点4:相对于米思米标准品(高品质)直线轴承价格便宜约50%。
特点5:短型直线轴承可以减小固定座大小。
尺寸图
短型直线轴承尺寸图
规格概述
Typed[Φ:mm]外壳球头保持器使用环境温度 附件
短型 材质 硬度 表面处理 材质 材质
C-LMUT6~20相当于SUJ258HRC~相当于SUJ2树脂-20~80℃密封圈
材质
丁腈橡胶
由于导向部较短,不适合承受力矩的场合。
如对防锈有要求,请优先选择不锈钢材质产品。短型直线轴承
使用方法
图示使用方法说明
短型线性衬套使用方法直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。
短型线性衬套低价格短交期直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。
短型直线轴承大量库存品质保证直线轴承不适合反复插拔。
短型线性衬套性价比高库存充足将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。
注意事项
■定期维护:
①使用前,请在直线轴承内侧的滚珠列上涂抹润滑脂,以后再适时补充。润滑脂在直线轴承的钢珠与滚动面(导向轴·衬套)的表面形成油膜,有效减小摩擦,防止烧结。润滑脂减少及老化会给直线轴承的寿命造成极大影响。
②推荐供给润滑脂:锂皂基润滑脂。详细内容点击润滑脂
③推荐注脂间隔:通常每隔6个月。
④移动距离较长时,推荐3个月一次或当移动距离在期限范围内超过1000km时,以1000km为准。
⑤直线轴承承受较大的力矩负载(偏载)时,单个单衬型不适用,建议使用双衬型或多个单衬型。

■防尘对策:
如果直线轴承的内部进入灰尘或异物,可能会损坏钢珠的循环,从而导致意想不到的故障发生。在环境较恶劣的环境使用时,请额外安装防尘罩和保护罩等。

■米思米制直线轴承建议安装在H7公差的固定座上。直线轴承与固定座为间隙配合。

■米思米制直线轴承建议与淬火g6公差的导向轴组合。

■短型直线轴承由于导向部较短,不适合承受力矩的场合。
相关文件
使用方法请参考使用方法
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养请参考防锈性能
 
应用行业
电子电器 汽车 锂电池
短型直线轴承规格齐全价格低精度高 短型直线轴承厂家直销低价格短交期 短型直线轴承规格齐全价格低精度高
液晶 智能手机 半导体
短型直线轴承广泛用于多个行业 短型直线轴承厂家直销低价格短交期 短型直线轴承规格齐全价格低精度高
相关产品
导向轴一端台阶内螺纹型 一端台阶型 导向轴支座 法兰型 开口型 固定环 开口型 固定轴承用
短型直线轴承双衬型广泛用于多个行业 短型直线轴承相关产品 短型直线轴承应用广泛价格优惠
代表型号:SFAC20-500-F25-P16 代表型号:SHFTL16 代表型号:SCSBN10-14
优点:高精度产品,最快1天发货 优点:种类齐全,品质保证 优点:配套轴类产品,种类齐全

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
该系列产品预计在2025年3月网页停止显示,推荐替换采购以下同规格的,米思米经济型高性价比产品:
banner
尺寸图
短型直线轴承尺寸图LINEAR BUSHINGS
规格表
中型直柱型线轴承材质表LINEAR BUSHINGS

■材质规格表
Type外壳球头保持器使用环境温度 附件
短型 材质 硬度 表面处理 材质 材质
C-LMUT相当于SUJ258HRC~相当于SUJ2树脂-20~80℃密封圈
材质
丁腈橡胶

■尺寸规格表
型式DLRf偏心
(最大)
滚珠
列数
基本额定负载重量
(g)
Typedr容差 容差 容差C(动)NCo(静)N
C-LMUT60
-0.012
120
-0.013
16+0.2
-0.4
10.30.02441131556.5
8152015522611.4
10190
-0.015
251.20.425435922.6
122131740724.5
132332041333
1628301.50.5558272463
200
-0.013
320
-0.018
350.030777103474
由于导向部较短,不适合承受力矩的场合。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
FA的直线轴承是什么品牌?
FA的直线轴承为MISUMI品牌。
直线轴承上有产品刻印吗?
产品本体上没有刻印,包装盒上有产品型号。
直线轴承如何定期维护?
米思米推荐直线轴承定期补充润滑脂,推荐每6个月一次。当移动距离较长时,推荐3个月一次或者当移动距离在期限范围内超过1000km时,以1000km为准。
直线轴承的防锈能力比较?
防锈能力由强至弱:低温镀黑铬→无电解镀镍→无表面处理。
普通轴承钢容易生锈,一定要定期涂抹防锈油使用。
防锈能力比较请参考防锈能力
直线轴承和导向轴配合使用时,部分配合的比较紧密,但有些间隙比较大,是否影响使用?
直线轴承和导向轴是通过循环钢珠结构进行点接触滚动配合的,由于是点接触且非过盈配合,轴与轴承间有间隙是正常的现象,并不会影响使用,这种结构的使用,大大降低摩擦阻力,同时提高了工件的使用寿命。
FA的直线轴承的单衬型和双衬型区别是什么?
单衬型是一排钢珠,双衬型是两排钢珠。长度一般双衬型是单衬型的2倍以上,钢珠接触面积更长,径向晃动量更小,额定负载更大。
收到的直线轴承漏油怎么办?
直线轴承出厂时涂抹对润滑脂等影响很少的防锈油(除MX型润滑脂装置以外),建议使用前清洗,干燥后涂抹润滑脂再使用。
直线轴承是否可以旋转?
直线轴承在结构上不适合旋转运动,如果强行旋转,则可能导致产品损坏。如旋转运动需求,请优先选择线性旋转衬套。请点击线性旋转衬套
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 直线轴承 > 中精度 直线轴承/短型