项目 | 聚氨酯 | MC尼龙 |
耐负载性 | △ | ○ |
耐磨性 | ○ | △ |
机械强度 | ○ | ◎ |
耐热性 | × | △ |
耐化学药品性 | × | ○ |
![]() | ![]() | |
聚氨酯 | 凸轮随动器 | |
肖氏A90 | SUJ2 | 1个内六角螺帽 (S45C·四氧化三铁保护膜) |
型式 | ![]() | M×螺距 | 滚子宽度 B | B1 | L尺寸 | ℓ | ℓ1 | H | d1 | 容许负载 (N) | 容许转速 (rpm) | |
![]() | ![]() | |||||||||||
C-CFFRUA | 3 | 10 | 3×0.5 | 7 | 8 | 17 | 5 | - | 2 | - | 46 | 1560 |
4 | 12 | 4×0.7 | 8 | 9 | 20 | 6 | 2.5 | 63 | 1520 | |||
5 | 13 | 5×0.8 | 9 | 10 | 23 | 7.5 | 3 | 75 | 1500 | |||
6 | 16 | 6×1.0 | 11 | 12.2 | 28 | 8 | 4 | 99 | 1300 | |||
8 | 19 | 8×1.25 | 32 | 10 | 106 | 1180 | ||||||
10 | 22 | 10×1.0 | 12 | 13.2 | 36 | 12 | 5 | 121 | 1060 | |||
26 | 130 | 930 | ||||||||||
12 | 30 | 12×1.5 | 14 | 15.2 | 40 | 13 | 6 | 6 | 3 | 162 | 830 | |
32 | 166 | 800 | ||||||||||
16 | 35 | 16×1.5 | 18 | 19.6 | 52 | 17 | 8 | 8 | 222 | 740 | ||
18 | 40 | 18×1.5 | 20 | 21.6 | 58 | 19 | 270 | 673 | ||||
20 | 52 | 20×1.5 | 24 | 25.6 | 66 | 21 | 9 | 10 | 4 | 312 | 524 |
用途 | 防噪音传送用 | |
特长 | 尼龙包覆型 | 聚氨酯包覆型 |
产品说明 | ![]() | ![]() |
将树脂压入凸轮轴承随动器的类型。树脂吸收配对侧的冲击,起到抑制旋转时的噪音的作用。 | 在凸轮轴承随动器上烧结聚氨酯的类型。聚氨酯吸收配对侧的冲击,起到抑制旋转时的噪音的作用。 |
dh7 | 最大紧固扭矩 N·m |
3 | 0.392 |
4 | 0.98 |
5 | 1.96 |
6 | 2.94 |
8 | 7.84 |
10 | 16.7 |
12 | 29.4 |
16 | 70.6 |
18 | 98 |
20 | 137 |
24 | 245 |
![]() | ![]() | |
聚氨酯 | 凸轮随动器 | |
肖氏A90 | SUJ2 | 1个内六角螺帽 (S45C·四氧化三铁保护膜) |
型式 | ![]() | M×螺距 | 滚子宽度 B | B1 | L尺寸 | ℓ | ℓ1 | H | d1 | 容许负载 (N) | 容许转速 (rpm) | |
![]() | ![]() | |||||||||||
C-CFFRUA | 3 | 10 | 3×0.5 | 7 | 8 | 17 | 5 | - | 2 | - | 46 | 1560 |
4 | 12 | 4×0.7 | 8 | 9 | 20 | 6 | 2.5 | 63 | 1520 | |||
5 | 13 | 5×0.8 | 9 | 10 | 23 | 7.5 | 3 | 75 | 1500 | |||
6 | 16 | 6×1.0 | 11 | 12.2 | 28 | 8 | 4 | 99 | 1300 | |||
8 | 19 | 8×1.25 | 32 | 10 | 106 | 1180 | ||||||
10 | 22 | 10×1.0 | 12 | 13.2 | 36 | 12 | 5 | 121 | 1060 | |||
26 | 130 | 930 | ||||||||||
12 | 30 | 12×1.5 | 14 | 15.2 | 40 | 13 | 6 | 6 | 3 | 162 | 830 | |
32 | 166 | 800 | ||||||||||
16 | 35 | 16×1.5 | 18 | 19.6 | 52 | 17 | 8 | 8 | 222 | 740 | ||
18 | 40 | 18×1.5 | 20 | 21.6 | 58 | 19 | 270 | 673 | ||||
20 | 52 | 20×1.5 | 24 | 25.6 | 66 | 21 | 9 | 10 | 4 | 312 | 524 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|