产品概述
冲击吸收减震材料在防止紧固时工件划伤、开裂;冲击件的缓冲减振,防振动以及消音方面有良好效用。
产品特点
特点1:是一种采用可吸收冲击的软凝胶的新型减震材料、具有缓和冲击、消除噪音的效果。
特点2:根据不同工况,可选择外螺纹型和内螺纹型。
■压缩负载试验结果
|
11.1 | 20.8 | 35.7 | (93)※ |
6.3 | 11.6 | 20.3 | 51.4 |
4.4 | 8 | 14.1 | 35 |
D30,20%以上压缩负载使用的时候,有破损的可能性,使用时请注意。
上述数值为测量值示例,并非保证值。
试验条件
通过静负载进行压缩测定的平均值。(3次测定)
上述数值为测量值示例,并非保证值。
减震部分的全长为均为(H+L3)的压缩率。
尺寸图
■内螺纹型 | ■外螺纹型 |
|
为了缓解冲击吸收减震材料发粘性,在表面涂有非粘性剂。
规格概述
|
|
GELSMR | GELSMF | 粘弹性弹性体(灰色) | SUS304 | ASKER F85(1层:F85且涂有非粘性剂) |
材质颜色请以实物为准。
其他各类聚氨酯特性详情请点击
聚氨酯・橡胶・海绵的特性。
使用案例
使用案例 | 产品作用 |
| 用作缓冲垫,防止碰伤。 也可作为挡板上翻时依靠的挡块。 |
使用案例 | 产品作用 |
| 安装在轴的前端,用作减震缓冲作用。 |
注意事项
■使用方法上的注意
・请不要接触突出的尖锐物体。
・请不要撕扯和强力弯曲。
・仅适用于垂直使用的受力方向。
・请不要接近火源。
・请不要使用溶剂擦拭。
■冲击吸收凝胶的柔软性
●冲击吸收凝胶 | ●硬度为肖氏A50的聚氨酯 |
通常情况下 | 用力时 | 通常情况下 | 用力时 |
|
能上下左右慢慢复原的3维延迟复原是其一大特点。
即使像照片中那样被压扁,只要不受力又会慢慢恢复原来的形状。
相关行业
相关文件
相关产品
尺寸图
■内螺纹型 | ■外螺纹型 |
|
为了缓解冲击吸收减震材料发粘性,在表面涂有非粘性剂。
规格表
■材质规格表
|
|
GELSMR | GELSMF | 粘弹性弹性体(灰色) | SUS304 | ASKER F85(1层:F85且涂有非粘性剂) |
■尺寸规格表
|
|
内螺纹型 GELSMR | 12 | 8 | 22 | 11 | 4 | 3 | 7 | M5×0.8 | 10 | 2 |
16 | 10 | 28 | 14 | 5 | 4 | 11 | M6×1.0 | 14 | 3 |
16A | 31 | 17 | 14 | M8×1.25 |
20 | 13 | 35 | 17 | 6 | 5 | 14 | M8×1.25 | 17 | 3 |
20A | 39 | 21 | 16 | M10×1.25(细牙) |
30 | 15 | 44 | 24 | 8 | 5 | 20 | M12×1.75 | 27 | 3 |
30A | 46 | 26 | 22 | M14×1.5(细牙) |
|
|
外螺纹型 GELSMF | 12 | 8 | 16 | 5 | 4 | 3 | M5×0.8 | 10 | 8 | 1.5 | 2 |
16 | 10 | 20 | 6 | 5 | 4 | M6×1.0 | 14 | 10 | 2 | 3 |
20 | 13 | 26 | 8 | 6 | 5 | M8×1.25 | 17 | 12 | 2 | 3 |
30 | 15 | 30 | 10 | 8 | 5 | M10×1.5 | 27 | 14 | 2.5 | 3 |