型式 | 输入电源 | 额定电流 | 分割数 | 工作温度范围 | 外形尺寸 | 自重 | 信号输入 |
MSDR24-MS | DC24V±10% | 0.75A/相 | 1~1/250* | 0~50℃ | 65(W)×45(D)×17(H)mm | 0.02kg | 光耦合器输入 |
分类1 | 分类2 | 型式(例) | 数量 | 备注 | 页码 | |
自动滑台本体 | 自动X轴滑台 | XMSG413-LA5-C-N | 1 | 自动X轴直线滚珠导轨型滑台 | P.1713 | |
控制部件 | 驱动器 | MSDR24-MS | 1 | 微步控制驱动器 输入电源:DC24V | P.1738 | |
DC24V电源 | - | - | 请客户自备 | |||
控制设备 (PLC定位组件/PC+运动控制卡等) | - | - | 请客户自备 | |||
电缆 | 自动滑台本体⇔驱动器 (一端散线) | MSCB2B | 1 | 一端散线的2m常规电缆 (*1) | P.1739 | |
驱动器用电缆(线束) | MSDR24-CB | 1 | 驱动器用连接器已进行电缆配线,无需连接器的压接作业。 | P.1738 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
型式 | ||
MSDR24-MS |
型式 | 输入电源 | 额定电流 | 分割数 | 工作温度范围 | 外形尺寸 | 自重 | 信号输入 |
MSDR24-MS | DC24V±10% | 0.75A/相 | 1~1/250* | 0~50℃ | 65(W)×45(D)×17(H)mm | 0.02kg | 光耦合器输入 |
主要规格比较 | ||
型式 | MSDR24-C(旧) | MSDR24-MS(新) |
电源输入 | DC12-24V | DC24V±10% |
电源电流容量 | 1.4A以上 | |
输出电流 | 0.75A/相 | |
驱动方式 | 双极恒流驱动 | |
励磁方式 | Full/Half | 步进角 (1~250分割 16档) |
脉冲输入方式 | 光电耦合输入 | |
Line Driver输入 | ◬(非推荐) | ○(保证 Max:1MHz) |
脉冲输入方式 | 2脉冲输入 | 1脉冲输入/2脉冲输入 |
自动电流下降 | ○ | |
运转电流调整 | 旋钮设定 (电流下降解除输入ON) | 开关设定 (25~100% 16档) |
停止时电流 | 旋钮设定 (电流下降解除输入OFF) | 开关设定 (50%或25% 2档) |
规格 | UL对应,CE对应 | UL未对应,CE对应 |
外形尺寸 | 65(W)×45(D)×28max(H)mm | 65(W)×45(D)×17max(H)mm |
安装孔 | Φ3.5×4 间距59mm×31mm | |
重量 | 0.04kg | 0.02kg |
I/O比较 | |||||||||
MSDR24-C(旧) | MSDR24-MS(新) | ||||||||
端子 | Pin | I/O | 信号名 | 说明 | 端子 | Pin | I/O | 信号名 | 说明 |
电源连接器 (CN1) | 1 | 输入 | Power | DC12-24V | 电源连接器 (CN1) | 1 | 输入 | Power | DC24V |
2 | GND | 2 | GND | ||||||
I/O连接器 (CN2) | 1 | 输入 | CW+ | CW脉冲 输入 | I/O连接器 (CN3) | 1 | 输入 | CW+ | CW脉冲 输入 |
2 | CW- | 2 | CW- | ||||||
3 | CCW+ | CCW脉冲 输入 | 3 | CCW+ | CCW脉冲 输入 | ||||
4 | CCW- | 4 | CCW- | ||||||
5 | A.W.OFF+ | [励磁电流关] 输入 | 5 | A.W.OFF+ | [励磁电流关] 输入 | ||||
6 | A.W.OFF- | 6 | A.W.OFF- | ||||||
7 | F/H+ | 步距角切换 输入 | 7 | CS+ | 步距角切换 输入 | ||||
8 | F/H- | 8 | CS- | ||||||
9 | C.D.INH+ | 解除保持电流 输入 | 9 | 输出 | ALM+ | ALARM输出 | |||
10 | C.D.INH- | 10 | ALM- | ||||||
11 | 输出 | TIM+ | 励磁正时 输出 | 11 | TIM+ | 励磁正时 输出 | |||
12 | TIM- | 12 | TIM- | ||||||
马达连接器 (CN3) | 1 | 输出 | MOTOR | 马达线-蓝 | 马达连接器 (CN2) | 1 | 输出 | MOTOR | 马达线-蓝 |
2 | 马达线-红 | 2 | 马达线-红 | ||||||
3 | 马达线-橙 | 3 | 马达线-橙 | ||||||
4 | 马达线-绿 | 4 | 马达线-绿 | ||||||
5 | 马达线-黑 | 5 | 马达线-黑 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|