型式 | 指定单位1mm | 厚度选择 | 指定单位0.5mm | 螺栓公称直径选择 | 颜色 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 通孔 | 锥孔 | |
A≥B | ![]() | ![]() | |||||||
LCPM(透明) LCPMY(黄茶色) LCPMB(黑色) | 2H | 20~1200 | 20~1000 | 3 | 6~1191.5 | 4.5~995.5 | 3 4 5 6 8 10 | 3 | 黄茶色 透明 黑色 |
5 | 3 4 5 6 | ||||||||
4H | 3 | 6~991.5 | 3 | ||||||
5 | 3 4 5 6 | ||||||||
6H | 3 | 6~595.5 | 3 | ||||||
5 | 3 4 5 6 | ||||||||
8H | 3 | 6~495.5 | 3 | ||||||
5 | 3 4 5 6 |
推荐产品1 | 推荐产品2 | 推荐产品3 |
经济型 欧标40系列铝型材 槽宽8mm | 经济型 单边突起角码 欧标铝型材专用 | 经济型 PVC板 聚氯乙烯板 标准型 |
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | 指定单位1mm | 厚度选择 | 指定单位0.5mm | 螺栓公称直径选择 | 颜色 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 通孔 | 锥孔 | |
A≥B | ![]() | ![]() | |||||||
LCPM(透明) LCPMY(黄茶色) LCPMB(黑色) | 2H | 20~1200 | 20~1000 | 3 | 6~1191.5 | 4.5~995.5 | 3 4 5 6 8 10 | 3 | 黄茶色 透明 黑色 |
5 | 3 4 5 6 | ||||||||
4H | 3 | 6~991.5 | 3 | ||||||
5 | 3 4 5 6 | ||||||||
6H | 3 | 6~595.5 | 3 | ||||||
5 | 3 4 5 6 | ||||||||
8H | 3 | 6~495.5 | 3 | ||||||
5 | 3 4 5 6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|