经济型 PC板 聚碳酸酯板 标准型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
经济型 PC板 聚碳酸酯板 标准型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
PC防静电板使用的一种非非结晶性的热塑性塑料,而且经过特殊的处理,除了具有良好的耐热性和透明度之外还有良好的防静电性能和抗冲击性能。广泛用于洁净室厂房的建造(半导体、LCD、电子、光学和医药等) ,洁净室设备的遮蔽,设备罩等。
产品特点
透明性、加工性优良,可广泛用于工业机械外罩、框架等结构。
防静电,表面电阻2.31x10
7
Ω
测试条件:
1)预处理条件:23±2°C,50±5%RH,48h
2)测试调价:23±2°C,50±5%RH
3)测试电极直径:76mm
4) 电极间隙:6.0mm
5)测试电压:100Vdc
6)电化时间:1min
尺寸图
材质:PC
规格表
型式
指定单位1mm
厚度选择mm
T
颜色
Type
长度A
宽度B
A≥B
LCPC
20~1200
20~1000
2,3,4,5,
6,8,10
透明
使用案例
■用于机罩以及折叠门等
相关产品
关联推荐产品如下
推荐产品1
推荐产品2
推荐产品3
经济型 欧标30系列3030铝型材 槽宽8mm
经济型 欧标槽宽8mm铝型材专用滑块螺母(100个装)
经济型 PVC板 聚氯乙烯板 孔加工型
尺寸图
材质:PC
规格表
型式
指定单位1mm
厚度选择mm
T
颜色
Type
长度A
宽度B
A≥B
LCPC
20~1200
20~1000
2,3,4,5,
6,8,10
透明
关于此商品的常见问题 (FAQ)
PC板聚氨酯碳酸板的特性是什么?
聚碳酸酯板简称PC板,是以聚碳酸酯聚合物为原料,采用先进的配方和最新的挤出工艺技术制造而得。PC板是一种新型的高强度、透光建筑材料,是取代玻璃、有机玻璃的最佳材料
PC板是否防静电,防静电等级如何?
防静电,表面电阻2.31x10
7
Ω,5)测试电压:100Vdc
PC板和亚克力板的区别?
物理性能有差异,PC相较亚克力板透光性略差,但是抗冲击性性强。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
铝合金型材/管材
>
铝合金型材/支架
>
面板固定件
>
经济型 PC板 聚碳酸酯板 标准型
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741808013497
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741808013497