(经济型)圆线螺旋弹簧 外径基准不锈钢型 轻载型 弹簧常数0.5~3.9N/mm | (经济型)圆线螺旋弹簧 内径基准不锈钢型 轻载型 弹簧常数0.29~0.49N/mm | (经济型)圆线螺旋弹簧 外径基准不锈钢型 重载型 弹簧常数2.0~14.7N/mm |
推荐理由:米思米经济型圆线螺旋弹簧 外径基准型 轻载型 | 推荐理由:米思米经济型圆线螺旋弹簧 内径基准型 轻载型 | 推荐理由:米思米经济型圆线螺旋弹簧 外径基准型 重载型 |
价格说明
Type | D-L | d | 压紧 长度 | F max. | N{kgf} max. | Fa% | ||
C-UBB | 4- | 10 | 0.65 | 7.0 | 2.5 | 12.3 | {1.3 } | 25 |
15 | 0.7 | 10.3 | 3.75 | 18.4 | {1.9 } | |||
20 | 0.75 | 14.4 | 5 | 24.5 | {2.5 } | 25 | ||
5- | 5 | 0.6 | 2.9 | 1.25 | 6.1 | {0.63} | 25 | |
10 | 0.75 | 6.9 | 2.5 | 12.3 | {1.3 } | |||
15 | 0.8 | 9.8 | 3.75 | 18.4 | {1.9 } | |||
20 | 0.85 | 13.4 | 5.0 | 24.5 | {2.5 } | 25 | ||
25 | 0.9 | 17.8 | 6.25 | 30.6 | {3.12 } | 25 | ||
6- | 10 | 0.9 | 6.8 | 2.5 | 24.5 | {2.5 } | 25 | |
15 | 1.0 | 10.5 | 3.75 | 36.8 | {3.8 } | |||
20 | 1.1 | 14.6 | 5.0 | 49.0 | {5.0 } | |||
25 | 1.1 | 17.9 | 6.25 | 61.3 | {6.26 } | 25 | ||
8- | 10 | 1.1 | 6.9 | 2.5 | 24.5 | {2.5 } | 25 | |
15 | 1.2 | 9.9 | 3.75 | 36.8 | {3.8 } | |||
20 | 1.3 | 14.0 | 5.0 | 49.0 | {5.0 } | |||
25 | 1.3 | 14.5 | 6.25 | 61.3 | {6.3 } | |||
10- | 10 | 1.3 | 7.2 | 2.5 | 24.5 | {2.5 } | 25 | |
15 | 1.4 | 10.2 | 3.75 | 36.8 | {3.8 } | 25 | ||
20 | 1.5 | 13.9 | 5.0 | 49.0 | {5.0 } | |||
25 | 1.5 | 16.1 | 6.25 | 61.3 | {6.3 } | |||
30 | 1.6 | 20.4 | 7.5 | 73.5 | {7.5 } | 25 | ||
12- | 15 | 1.5 | 9.4 | 3.75 | 36.8 | {3.8 } | 25 | |
20 | 1.6 | 12.4 | 5.0 | 49.0 | {5.0 } | |||
30 | 1.8 | 20.3 | 7.5 | 73.5 | {7.5 } | |||
13- | 15 | 1.8 | 9.5 | 3.75 | 73.5 | {7.5 } | 25 | |
20 | 1.9 | 12.9 | 5.0 | 98.1 | {10.01} | 25 | ||
25 | 2.0 | 17.0 | 6.25 | 123 | {12.55} | 25 | ||
30 | 2.1 | 20.5 | 7.5 | 147 | {15.0} | 25 | ||
40 | 2.3 | 28.2 | 10.0 | 196.0 | {20.0} | 25 | ||
60 | 2.5 | 44.4 | 12 | 235 | {24.0} | 20 | ||
16- | 20 | 2.1 | 12.1 | 5.0 | 98.1 | {10.01} | 25 | |
30 | 2.4 | 21.0 | 7.5 | 147.0 | {15.0} | 25 | ||
20- | 25 | 2.9 | 16.7 | 6.25 | 184.0 | {18.8} | 25 | |
40 | 3.2 | 27.2 | 10 | 294 | {30.0} | 25 | ||
60 | 3.5 | 44.6 | 12.0 | 353.0 | {36.02} | 25 |
Type | C-UV | C-UY | C-UR | C-UF | C-UL | C-UTT | C-UM | C-UH | C-UBB | |||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.05{0.005} | 0.2{0.02} | 0.3{0.03} | 0.5{0.05} | ||||||||||||||||||||||||
3 | N/mm 0.05 {kgf/mm}{0.005} | N/mm 0.098 {kgf/mm}{0.01} | N/mm 0.29 {kgf/mm} {0.03} | N/mm 0.49 {kgf/mm} {0.05} | N/mm 0.98 {kgf/mm} {0.1} | 1.5{0.15} | ||||||||||||||||||||||
4 | 2.0 {0.2} | 2.9{0.3} | 4.9{0.5} | |||||||||||||||||||||||||
5 | N/mm 2.0 {kgf/mm} {0.2} | |||||||||||||||||||||||||||
6 | N/mm 2.9 {kgf/mm} {0.3} | N/mm 5.9 {kgf/mm} {0.6} | N/mm 9.8 {kgf/mm} {1.0} | |||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | N/mm 0.2 {kgf/mm} {0.02} | |||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | N/mm 9.8 {kgf/mm} {1.0} | N/mm 19.6 {kgf/mm} {2.0} | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0.3{0.03} | 0.5{0.05} | 0.98{0.1} | 2.9{0.3} | 3.9{0.4} | 4.9{0.5} | 14.7{1.5} | 29.4{3.0} | ||||||||||||||||||||
Fmax. | F=L×70% | F=L×75% | F=L×60% | F=L×45% | F=L×40% | F=L×40% | F=L×35% | F=L×30% | F=L×25% |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|