经济型 球头柱塞 带法兰型
商品
评价
详情
  • 经济型 球头柱塞 带法兰型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 球头柱塞 带法兰型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
·此系列为米思米经济型带法兰型球头柱塞,中国国内生产,可广泛应用在中低精度的设备和工装夹具中
·球头柱塞,又称作波珠螺丝、波仔螺丝、定位珠、碰珠、钢珠紧定弹簧螺丝等,依靠弹簧将前端球头顶出一定的行程,可用于工件的临时定位,分度调整等
产品特点
·相较以往进口产品,此系列产品为中国国内生产,成本大幅下降,袋装销售入手单价更低,平均直降75%
·规格齐全,满足多种大小,长度,负载需求
·全不锈钢材质,无喷漆、涂色,适用于更多表面要求较高的设备
·前端有扳手槽,请配合球头柱塞专用扳手使用
·球头柱塞结构简单:先端球头依靠内部弹簧顶出固定的行程,克服弹力压入球头即可释放。
·安装灵活:适用于有定位需求的线性运动和旋转运动机构,通用螺纹安装即可,拆装方便
·适用于夹具的分度、定位、停止限位等各种场合
·可通过扭入螺丝的深度微调行程

■品质
・耐腐蚀:米思米经济型选用优质304不锈钢防锈性能优良
耐腐蚀

・球头,螺纹部:米思米经济型加工精良无毛刺,无缺口。市场流通品※切削毛刺残留,偶有缺口导致钢珠易脱落,螺纹破损无法组装
米思米经济型加工精良无毛刺,无缺口
尺寸图
米思米misumi球头柱塞波珠螺丝波仔螺丝定位珠碰珠钢珠紧定弹簧螺丝
规格表
订货范例
 
型式
袋装数量
DL行程Sda负载(N)
Type外径M
(粗牙螺纹)
min.max.
C-FBPJ
(S45C主体)
C-FBPJS
(SUS303主体)
520P750.830.813
610P8614138
81071.651.5510
101291.96.35615
材质规格
Type主体球头弹簧
 材质 硬度 表面处理 材质 硬度 材质
C-FBPJS45C29~35HRC镀锌(黑色)SUS440C52HRCSUS304
C-FBPJSSUS303
使用案例
使用范例
米思米misumi球头柱塞波珠螺丝波仔螺丝定位珠碰珠钢珠紧定弹簧螺丝
使用方法
薄板安装时,可配合螺母实现紧固
米思米misumi球头柱塞波珠螺丝波仔螺丝定位珠碰珠钢珠紧定弹簧螺丝
注意事项
·行程(S),槽尺寸(B)及负载均为参考值,而非保证值
·未进行防松动处理
相关产品
尺寸图
米思米misumi球头柱塞波珠螺丝波仔螺丝定位珠碰珠钢珠紧定弹簧螺丝
规格表
订货范例
 
型式
袋装数量
DL行程Sda负载(N)
Type外径M
(粗牙螺纹)
min.max.
C-FBPJ
(S45C主体)
C-FBPJS
(SUS303主体)
520P750.830.813
610P8614138
81071.651.5510
101291.96.35615
材质规格
Type主体球头弹簧
 材质 硬度 表面处理 材质 硬度 材质
C-FBPJS45C29~35HRC镀锌(黑色)SUS440C52HRCSUS304
C-FBPJSSUS303
关于此商品的常见问题 (FAQ)
球头柱塞的作用?
规定了前端球头的行程,可用于工件的临时定位、分度等用途。
球头柱塞的防松动处理是指什么?
利用填充在微胶囊中的厌性气体粘合剂进行固定。一旦松动后将会失效,所以需要使用螺纹用厌气性粘合剂。超过25摄氏度,72小时的条件下放置时,防松动效果最理想。
max 、min负载是什么含义?
您好,是指产品内弹簧的负载,负载min表示初始负载值,max表示最大压入限度时的负载值。
球头柱塞和弹簧柱塞的区别是什么?
球头柱塞头部为钢珠,行程为钢珠部分的位移,弹簧柱塞前段呈销型,通过销的位移行程来实现工件的临时定位、分度等用途