产品概述
·此系列为米思米经济型球头柱塞,不锈钢短型内六角粗牙螺纹,中国国内生产,可广泛应用在中低精度的设备和工装夹具中
·球头柱塞,又称作波珠螺丝、波仔螺丝、定位珠、碰珠、钢珠紧定弹簧螺丝等,依靠弹簧将前端球头顶出一定的行程,可用于工件的临时定位,分度调整等
产品特点
·相较以往进口产品,此系列产品为中国国内生产,成本大幅下降,袋装销售入手单价更低,平均直降75%
·规格齐全,满足多种大小,长度,负载需求
·全不锈钢材质,无喷漆、涂色,适用于更多表面要求较高的设备
·前端无扳手槽,请配合内六角扳手使用
·球头柱塞结构简单:先端球头依靠内部弹簧顶出固定的行程,克服弹力压入球头即可释放。
·安装灵活:适用于有定位需求的线性运动和旋转运动机构,通用螺纹安装即可,拆装方便
·适用于夹具的分度、定位、停止限位等各种场合
·可通过扭入螺丝的深度微调行程
■米思米经济型球头柱塞和米思米标准品的差异
·米思米经济型球头柱塞(除镀锌)以外,本体、球头、弹簧整体使用优质不锈钢,无喷漆、涂色,适用于医疗,电子等对表面要求较高的设备
尺寸图
规格表
|
|
C-BPK | 3 | 20P | 1.5 | 0.5 | 6 | 1.5 | 2 | 5 |
4 | 2.38 | 0.8 | 2 | 3 | 20 |
5 | 3 | 1 | 8 | 2.5 | 4 |
6 | 10P | 3.5 | 1.2 | 3 | 5 | 30 |
8 | 5 | 1.6 | 10 | 4 | 6 | 40 |
材质规格
使用案例
使用范例
使用方法
薄板安装时,可配合螺母实现紧固
注意事项
·前端无扳手槽,通过尾部六角孔配合六角扳手紧固
·行程(S),槽尺寸(B)及负载均为参考值,而非保证值
·未进行防松动处理
相关产品