经济型 球头柱塞 不锈钢长型 (不锈钢/树脂球头)
商品
评价
详情
  • 经济型 球头柱塞 不锈钢长型 (不锈钢/树脂球头)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 球头柱塞 不锈钢长型 (不锈钢/树脂球头)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
·此系列为米思米经济型球头柱塞,不锈钢加长型内六角粗牙螺纹,中国国内生产,可广泛应用在中低精度的设备和工装夹具中
·球头柱塞,又称作波珠螺丝、波仔螺丝、定位珠、碰珠、钢珠紧定弹簧螺丝等,依靠弹簧将前端球头顶出一定的行程,可用于工件的临时定位,分度调整等
产品特点
·相较以往进口产品,此系列产品为中国国内生产,成本大幅下降,袋装销售入手单价更低,平均直降75%
·规格齐全,满足多种大小,长度,负载需求
·全不锈钢材质,无喷漆、涂色,适用于更多表面要求较高的设备
·前端无扳手槽,请配合内六角扳手使用
·球头柱塞结构简单:先端球头依靠内部弹簧顶出固定的行程,克服弹力压入球头即可释放。
·安装灵活:适用于有定位需求的线性运动和旋转运动机构,通用螺纹安装即可,拆装方便
·适用于夹具的分度、定位、停止限位等各种场合
·可通过扭入螺丝的深度微调行程
米思米misumi球头柱塞波珠螺丝波仔螺丝定位珠碰珠钢珠紧定弹簧螺丝
■米思米经济型球头柱塞和米思米标准品的差异
·米思米经济型球头柱塞(除镀锌)以外,本体、球头、弹簧整体使用优质不锈钢,无喷漆、涂色,适用于医疗,电子等对表面要求较高的设备
米思米misumi球头柱塞波珠螺丝波仔螺丝定位珠碰珠钢珠紧定弹簧螺丝
 
使用范例
米思米misumi球头柱塞波珠螺丝波仔螺丝定位珠碰珠钢珠紧定弹簧螺丝
使用方法
薄板安装时,可配合螺母实现紧固
米思米misumi球头柱塞波珠螺丝波仔螺丝定位珠碰珠钢珠紧定弹簧螺丝
注意事项
·前端无扳手槽,通过尾部六角孔配合六角扳手紧固
·行程(S),槽尺寸(B)及负载均为参考值,而非保证值
·未进行防松动处理
相关产品

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
TYPE:C-□□□□
米思米misumi球头柱塞波珠螺丝波仔螺丝定位珠碰珠钢珠紧定弹簧螺丝
TYPE:E-L□□□□
米思米misumi球头柱塞波珠螺丝波仔螺丝定位珠碰珠钢珠紧定弹簧螺丝
规格表
订货范例
 
型式
袋装数量
d行程SLB轻载型重载型
Type外径M
(粗牙螺纹)
不锈钢
球头
树脂
球头
负载(N)负载(N)
min.max.min.max.
C-BSML
(不锈钢球头型·轻载型)
C-BSZL
(不锈钢球头型·重载型)
C-NBSML
(树脂球头型·轻载型)
C-NBSZL
(树脂球头型·重载型)
320P1.50.50.51221.51.5325
42.380.80.8163225520
531142.53105
610P3.51.21.220535151030
851.61.725647201550
负载min表示初始负载仅做参考,max表示球头最大压入限度时的负载。
 
型式
袋装数量
d  S  LB超轻载型超重载型
Type外径M
(粗牙螺纹)
负载(N)负载(N)
min. max.min.max.
E-LBMSL
(不锈钢球头型·超轻载型)
E-LBSXL
(不锈钢球头型·超重载型)
E-LNMSL
(树脂球头型·超轻载型)
E-LNSXL
(树脂球头型·超重载型)
*310P1.50.41311.50.30.642.25
42.380.8151.520.61.62.512.5
531.11822.51.13.2111.224.1
63.51.2202.531.74.9617.733.4
851.7232.542.56.5621.445.3
1062.227353.2823.560
1282.732363.59.824.163.7
165P103.740386.115.643.6116
*M为3时,仅可以指定E-LBMSL和E-LBSXL。
负载min表示初始负载仅做参考,max表示球头最大压入限度时的负载。

材质规格
Type主体球头弹簧 表面处理
 材质 材质 硬度 材质
不锈钢球头型超轻载型E-LBMSLSUS304SUS440C55HRCSUS304
轻载型C-BSMLSUS304-
重载型C-BSZL
超重载型E-LBSXLSUS440C55HRC
树脂球头型超轻载型E-LNMSLSUS304POM-SUS304
轻载型C-NBSML
重载型C-NBSZL
超重载型E-LNSXL
关于此商品的常见问题 (FAQ)
球头柱塞的作用?
规定了前端球头的行程,可用于工件的临时定位、分度等用途。
球头柱塞的防松动处理是指什么?
利用填充在微胶囊中的厌性气体粘合剂进行固定。一旦松动后将会失效,所以需要使用螺纹用厌气性粘合剂。超过25摄氏度,72小时的条件下放置时,防松动效果最理想。
max 、min负载是什么含义?
您好,是指产品内弹簧的负载,负载min表示初始负载值,max表示最大压入限度时的负载值。
球头柱塞和弹簧柱塞的区别是什么?
球头柱塞头部为钢珠,行程为钢珠部分的位移,弹簧柱塞前段呈销型,通过销的位移行程来实现工件的临时定位、分度等用途
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 柱塞及周边零件 > 球头柱塞 > 经济型 球头柱塞 不锈钢长型 (不锈钢/树脂球头)