[ ! ]上下板的位置偏差在0.5mm以内。
Type | 材质 | 表面处理 |
RBSWM | SS400 | 无电解镀镍 |
型式 | - | 上面加工 | - | H |
RBSWM210 | - | MS5A | - | H175 |
型式 | 上面加工 (上面加工图参照) | H 指定 5mm单位 | (T) | G | N | (C) | 管尺寸(Sch40) 钢:JIS G 3454, STPG370 | |||
Type | A | |||||||||
公称 | E | t | ||||||||
RBSWM | 180 | MV3A | 100~300 | 14 | 150 | 11 | 2 | 150A | 165.2 | 7.1 |
210 | MS5A | 170 | ||||||||
225 | MV6A MV6B | 17 | 190 | 14 | 3 | 200A | 216.3 | 8.2 |
上面加工图 | ||||
米思米型式 | MV3A | MS5A | MV6A | MV6B |
机器人种类 | 垂直多关节 | 标量 | 垂直多关节 | 垂直多关节 |
对应机器人 | RV-2F RV-2FR RV-2FL RV-2FRL | RH-3FH RH-3FRH RH-6FH RH-6FRH | RV-4F RV-4FR RV-4FL RV-4FRL | RV-8CRL |
□A | □180 | □210 | □225 | □225 |
加工 图面 |
数量区分 | 标准订购 | 特殊订购 |
小单 | 大单 | |
数 量 | 1~4 | 5~ |
定位孔 D H7(Ra1.6) | (d) |
8 | 7 |
6 | 5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|