类型 | 产品图 | LX单轴驱动器特点 | 说明 |
全盖板型 | 特长1:防止油脂飞散 | 全盖板型设计适合防尘,防油脂飞散以及安全对策工况使用 | |
特长2:带定位销孔低滑台 | 盖板型滑块上设有2个定位孔,提高了工件的安装效率和定位性能 | ||
特长3:底部定位孔 | 底座上设有2个定位孔,提高了组装性能和重复定位性能 |
构成零件 | 精密滚珠丝杠 (磨削) | 滑块 (上部) | 滑块 (下部) | 滑块盖板 | 马达支架 | 支承侧轴承座 |
材质 | SCM材 | 碳素钢 | SCM材 | MC 尼龙 | 铝铸件 | 铝合金 |
表面处理 | - | 低温镀黑铬 | 低温镀黑铬 | - | 黑色烤漆 | 黑色阳极氧化处理 |
构成零件 | 马达支架盖板 (上部) | 马达支架盖板 (下部) | 侧方盖板 | 挡块 | 油嘴盖 | 油嘴 |
材质 | 铝合金 | SUS材 | 铝合金 | NBR | NBR | 黄铜 |
表面处理 | 黑色阳极氧化处理 | - | 黑色阳极氧化处理 | - | - | - |
精度基准 | L≤400 | L>450 | ||
精密级 | 高精密级 | 精密级 | 高精密级 | |
定位精度(mm) | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 0.025 |
背隙(mm) | 0.02 | 0.003 | 0.02 | 0.003 |
重复定位精度(mm) | ±0.005 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.003 |
移动平行度(mm) | 0.025 | 0.01 | 0.035 | 0.015 |
起动转矩(N・cm) | 4 | 4 |
TYPE | 导程(mm) | 滑轨长度L(mm) | |||||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||
LXF26 | 5 | 521 | 446 | - | - | - | - | ||||
10 | 1040 | 890 | - | - | - | - | |||||
LXF30 | 5 | 410 | 370 | 300 | 250 | ||||||
10 | 830 | 740 | 600 | 500 |
型式 | 滑块数 | 马达附件 | 滑轨全长(L) | *有效行程 | |
精密级 | 高精密级 | ||||
(标准润滑脂) LXF2605 LXF2610 (低尘润滑脂) LXF2605G LXF2610G | (标准润滑脂) LXF2605P LXF2610P (低尘润滑脂) LXF2605PG LXF2610PG | (1个) B1 | (伺服马达) A2625 A2638 A2640 E2640 (步进马达) T2628 T2642 T2656.4 *(无附件) N | 150 | 67 |
200 | 117 | ||||
250 | 167 | ||||
300 | 217 | ||||
350 (仅导程5・10) | 267 | ||||
400 (仅导程5・10) | 317 |
系统组成 | 组成部件(案例) |
单轴驱动器:LXF2605-B1-A2640-200-FOP3 | |
马达:HG-KR13J(不包含驱动器 电缆以及电机) 需另行购买 | |
联轴器:SCPW21-5-8 需另行购买 |
安装定位方法 | 说明 |
定位方法1:可通过底部定位销孔将单轴驱动器定位,之后固定在平台*上。 定位方法2:可使用基准面进行定位,之后固定在平台上。 *平台是指平面度为±0.02mm以上、厚度为20mm以上的钢制平板。 注意勿同时只用基准面和底部定位销孔定位,会造成过定位。 |
工具 | 型号 | ||
注油枪 | MG70(注油嘴 Type N/U) | ||
低尘擦拭纸 | S-200 | ||
无尘擦拭棒 | 无尘棉签 C1-2293 | ||
LXF26系列用润滑脂 | 昭和壳牌 Alvania润滑脂S No.2 | ||
LXF30系列用润滑脂 | 昭和壳牌 Alvania润滑脂EP2 | ||
低尘用润滑脂 | 日本精工 LG2 |
使用场景 | 案例1 | 芯片组装设备 |
应用业界 | 半导体 | |
用途 | 通过单轴驱动器LX实现待组装单元的移动 | |
结构特点 | 精确搬运 XZ轴结构 | |
使用单轴驱动器型号 | LXF2605-B1-A2640-200 |
型式 | − | D |
JIGLX26 | − | 20 |
型式 | D | 适用附件 | d | D1 | d1 | L | T | ℓ |
JIGLX26 | 20 | A2628 | 8 | 15 | 5 | 47.5 | 17 | 12 |
30 | A2638/A2640/T2656.4 | 49.5 | 13 | 11 |
单轴驱动器 LX26 | 单轴驱动器 LXH30 | 经济型 单轴驱动器 LS12 | ||
代表型号:LX2610-B1-A2640-400 | 代表型号:LXH3010C-B1-A3038-600 | 代表型号:LS1205-60-A40 | ||
优点:高精度 省空间 高性价比 | 优点:高刚性 长行程 适合重物搬送 | 优点:低成本 中精度定位传送 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
请按照选型步骤~选择型式和参数后进行订购。 | ||||||||
型式 | - | 滑块数 | - | 马达附件 | - | 滑轨总长(L) | ||
LXF2605 | - | B1 | - | A2625 | - | 300 |
型式 | 标准润滑脂 | 低尘润滑脂 | ||
精密级 | 高精密级 | 精密级 | 高精密级 | |
导程5 | LXF2605 | LXF2605P | LXF2605G | LXF2605PG |
导程10 | LXF2610 | LXF2610P | LXF2610G | LXF2610PG |
型式 | 滑块数 | 马达附件 | 滑轨全长(L) | *有效行程 | 总重量(kg) | 安装孔尺寸 | |||||
精密级 | 高精密级 | A | P | B | 等分数 | 孔数(N) | |||||
(标准润滑脂) LXF2605 LXF2610 (低尘润滑脂) LXF2605G LXF2610G | (标准润滑脂) LXF2605P LXF2610P (低尘润滑脂) LXF2605PG LXF2610PG | (1个) B1 | (伺服马达) A2625 A2638 A2640 E2640 (步进马达) T2628 T2642 T2656.4 *(无附件) N | 150 | 67 | 1.2 | 35 | 80 | 35 | 1 | 4 |
200 | 117 | 1.4 | 20 | 20 | 2 | 6 | |||||
250 | 167 | 1.6 | 45 | 45 | |||||||
300 | 217 | 1.9 | 30 | 30 | 3 | 8 | |||||
350 (仅导程5・10) | 267 | 2.1 | 15 | 15 | 4 | 10 | |||||
400 (仅导程5・10) | 317 | 2.3 | 40 | 40 |
(10-4kg・cm2) | |||||||||||
Type | 导程 | 滑轨全长 L(mm) | |||||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||
LXF26 | 5 | 176 | 190 | 205 | 219 | 233 | 248 | - | - | - | - |
10 | 245 | 260 | 274 | 289 | 303 | 318 | - | - | - | - | |
LXF30 | 5 | 474 | 511 | 548 | 585 | 622 | 658 | 695 | 732 | 769 | 806 |
10 | 592 | 629 | 666 | 703 | 740 | 777 | 814 | 850 | 887 | 924 |
精度基准 | L≤400 | L>450 | ||
精密级 | 高精密级 | 精密级 | 高精密级 | |
定位精度(mm) | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 0.025 |
背隙(mm) | 0.02 | 0.003 | 0.02 | 0.003 |
重复定位精度(mm) | ±0.005 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.003 |
移动平行度(mm) | 0.025 | 0.01 | 0.035 | 0.015 |
起动转矩(N・cm) | 4 | 4 |
型式 | 法兰规格 | 制造厂名称 | 马达型号 | 种类 | 推荐连轴器 |
T2628 | □28 | 东方马达 | CSK22 | 2相 | SCXW21 SCPW21 CPDW19 |
CSK52 | 5相 | ||||
ASC3(ASM) | α步进 | ||||
AR2(ARM) | |||||
T2642 | □42 | 东方马达 | PK24* | 2相 | |
CSK24 | |||||
RK54 | 5相 | ||||
RKS54* | |||||
PK54 | |||||
AS46 | α步进 | ||||
ASC46 | |||||
AR46 | |||||
T2656.4 | □56.4 | NEMA标准 | NEMA23 | - | CPDW19 |
型式 | 法兰规格 | 制造厂名称 | 马达型号 | 功率 | 推荐连轴器 |
A2625 | □25 | 安川电机 | SGMMV-A1E | 10W | SCXW21 SCPW21 CPDW19 |
SGMMV-A2E | 20W | ||||
SGMMV-A3E | 30W | ||||
三菱电机 | HG-AK0136 | 10W | |||
HG-AK0236 | 20W | ||||
HG-AK0336 | 30W | ||||
A2638 | □38 | Panasonic | MSMD5A | 50W | |
MSME5A | |||||
MSMD01* | 100W | ||||
MSME01* | |||||
A2640 | □40 | 安川电机 | SGMJV-A5 | 50W | |
SGM7A-A5A | |||||
SGMAV-A5 | |||||
三菱电机 | HG-MR053 | ||||
HG-KR053 | |||||
山洋电气 | 01AA04003D | 30W | |||
01AA04005D | 50W | ||||
OMRON | R88M-K05030 | ||||
KEYENCE | MV-M05 | ||||
SV-M005 | |||||
E2640 | □40 | SIEMENS | 1FK7011-5 | 50W | CPDW19 |
1FK7015-5 | 100W |
LX型式 | Code (□为传感器个数) *最多3个传感器 | 传感器种类、数量 | 传感器滑轨部 | 传感器部 (*数量是指附带1个传感器的情况) | 发讯块 | ||||
GX−F8A (接近时on) | GX−F8B (分开时on) | 滑轨 (1个) | 安装螺丝 (螺距+1个) | 传感器安装螺丝 (1个) | 安装螺帽 (1个) | 发讯块 (1个) | 发讯块 安装螺丝 | ||
LXF26□□ | FXA□ | □个 | − | SENAT3□H | SCB3−6 | CBSST3−10 | LBNR3 | 专用 | 平头小螺丝 M2.6−4(1个) |
FXB□ | − | □个 | |||||||
LXF26□□ | FXW1 | 1个 | 1个 | 平头小螺丝 M2.6−4(1个) | |||||
FXW2 | 2个 | ||||||||
FXW3 | 2个 | 1个 |
LX型式 | Code (□为传感器数量) *L≦150为2个以下 L≧200为3个以下 | 光传感器 (NPN输出) | 传感器滑轨部 | 传感器部 (*数量是指附带1个传感器的情况) | 发讯块 | |||||
滑轨 (1个) | 安装螺丝 (螺距+1个) | 传感器 支架 | 支架 安装螺丝 螺帽 | 传感器 安装螺丝 | 传感器 安装垫圈 | 发讯块 (1个) | 发讯块 安装螺丝 | |||
LXF26□□ | FSP□ | PM−L25 | SENAT3□H | SCB3−6 | 专用 | SCB3−5 (2个) LBNR3 (2个) | SCB3−6 (2个) | M3小型圆形平垫圈 (2个) | 专用 | 平头小螺丝 M2.6−4(1个) |
LX型式 | Code (□为传感器数量) *L≦150为2个以下 L≧200为3个以下 | 光传感器 (NPN输出) | 传感器滑轨部 | 传感器部 (*数量是指附带1个传感器的情况) | 发讯块 | |||||
滑轨 (1个) | 安装螺丝 (螺距+1个) | 传感器 支架 | 支架 安装螺丝 螺帽 | 传感器 安装螺丝 | 传感器 安装垫圈 | 发讯块 (1个) | 发讯块 安装螺丝 | |||
LXF26□□ | FOP□ | EE−SX951−R 1M | SENAT3□H | SCB3−6 | 专用 | SCB3−5 (2个) LBNR3 (2个) | SCB3−6 (2个) | M3小型圆形平垫圈 (2个) | 专用 | 平头小螺丝 M2.6−4(1个) |
请按照选型步骤~选择型式和参数后进行订购。 | ||||||||||
型式 | - | 滑块数 | - | 马达附件 | - | 滑轨总长(L) | - | Code | ||
LXF2605 | - | B1 | - | A2625 | - | 300 | - | FXW1 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|