类型 | 产品图 | LX单轴驱动器特点 | 说明 | 滑块图 |
标准型 | 特点1:底座长度的设计自由度大 | 尺寸以50mm为单位进行选择 | ||
特点2:底座设有定位孔 | 底座上设有2个定位孔, 提高了组装性能和重复定位性能 | |||
盖板型 | 特点3:滑块上设有定位孔 | 盖板型滑块上设有2个定位孔, 提高了工件的安装效率和定位性能 | ||
特点4:低滑台设计可节省空间 | 采用丝杠螺帽和导轨滑块一体式设计,降低滑台高度 | |||
带润滑装置 | 特短5:长时间免维护 | 自润滑装置"MX"是将润滑脂浸透在特殊聚氨酯中,利用毛细管现象,供应适量的润滑脂的润滑装置。该装置能在滚珠丝杠和滑轨部的表面,形成油膜,从而实现长时间免维护。 | 润滑脂浸透前 | |
润滑脂浸透后 |
带轮安装侧 | 型式 | |
驱动器主体侧 | 请询客服问订制服务 | |
马达侧 | 附件RA2638用 | |
附件RA2640用 | ||
附件RA2642用 | ||
无附件N6 | ||
无附件N8 |
机械锁安装侧 | 型式 | |
驱动器主体侧 | MLSL5 | |
马达侧 | 附件RA2638用 | MLSL8 |
附件RA2640用 | MLSL8 | |
附件RA2642用 | MLSL6 | |
无附件N6 | MLSL6 | |
无附件N8 | MLSL8 |
构成零件 | 底座(滑轨) | 滑块 | 电机支架 | 支撑侧轴承座 | 盖板 | 挡块 | 精密滚珠丝杠(磨削) | 油嘴 |
LXR26 | ||||||||
材质 | 碳素钢 | SCM材 | A5052 | A5052 | A6063 | NBR | SCM415 | 黄铜 |
表面处理 | 低温镀黑铬 | 低温镀黑铬 | 黑色烤漆 | 黑色阳极氧化处理 | 黑色阳极氧化处理 | - | - | - |
硬度 | 高频淬火HRC58~64 | HRC58~62 | - | - | - | - | HRC58~62 | - |
精度基准 | 精密级 |
定位精度(mm) | 0.06 |
背隙(mm) | 0.01 |
重复定位精度(mm) | ±0.005 |
移动平行度(mm) | 0.025 |
起动转矩(N・cm) | 2 |
最高速度(mm/s) | L100〜L350 | L400 |
LXR2602□□ | 290 | - |
LXR2605□□ | 521 | 446 |
LXR2610□□ | 1040 | 890 |
型式 | 滑块数 | 马达 附件 | 滑轨 全长(L) | 有效行程 | |||
B1 | B2 | 带MX(B1) | |||||
【无盖板】 (精密级标准型) LXR2602 LXR2605 LXR2610 (带润滑装置MX标准) LXR2602−MX LXR2605−MX LXR2610−MX | 【无盖板】 (精密级盖板型) LXR2602C LXR2605C LXR2610C (带润滑装置MX盖板) LXR2602C−MX LXR2605C−MX LXR2610C−MX | 长型滑块 (1个)B1 (2个)B2 B2时 L≧250 润滑装置 带MX和导程10 仅B1可选择 | (伺服马达) RA2638 RA2640 (步进马达) RT2642 (无附件) N6(带轮内径φ6) N8(带轮内径φ8) | 100 (仅导程2) | 17 | ― | ― |
150 | 67 | ||||||
200 | 117 | 105 | |||||
250 | 167 | 91 | 155 | ||||
300 | 217 | 141 | 205 | ||||
350 (仅导程5・10) | 267 | 191 | 255 | ||||
400 (仅导程5・10) | 317 | 241 | 305 |
系统组成 | 组成部件(案例) |
单轴驱动器:LXR2610C-B1-RA2640-400-EP3 | |
马达:HG-KR13J(不包含驱动器 电缆以及电机) 需另行购买 |
安装定位方法 | 说明 |
定位方法1:可通过底部定位销孔将单轴驱动器定位,之后固定在平台*上。 定位方法2:可使用基准面进行定位,之后固定在平台上。 *平台是指平面度为±0.02mm以上、厚度为20mm以上的钢制平板。 注意勿同时只用基准面和底部定位销孔定位,会造成过定位。 |
工具 | 型号 | ||
注油枪 | MG70(注油嘴 Type N/U) | ||
低尘擦拭纸 | S-200 | ||
无尘擦拭棒 | 无尘棉签 C1-2293 | ||
LX15/LX20/LX26系列用润滑脂 | 昭和壳牌 Alvania润滑脂No.2 | ||
LX30/LX45系列用润滑脂 | 昭和壳牌 Alvania润滑脂EP2 | ||
低尘用润滑脂 | 日本精工 LG2 |
STEP1: 用无尘纸擦去旧润滑脂和油污, 如丝杆滑动时有深色油脂溢出也需要擦拭干净。 | |
STEP2: 滑块推向马达安装侧,用油枪注油。 注脂量是按滑块侧档上方有油脂溢出,说明已注满。 用手滑动滑块,全行程来回移动数次,使油脂涂抹均匀。 期间若有溢出的油脂,请擦拭干净。 | |
STEP3: 使用无尘擦拭棒,涂抹润滑脂在丝杆以及导轨处再涂抹一边油脂。 |
使用场景 | 案例 | 精密定位设备 |
应用业界 | 电子元件 | |
用途 | 单轴驱动器LX并列型,尤其适合这种安装场所受限的情况。 | |
结构特点 | XY 滑台(并列型) | |
使用单轴驱动器型号 | LXR2610C-B1-RA2640-400 (2台) |
单轴驱动器 LX26 | 单轴驱动器 LXH30 | 经济型 单轴驱动器 LS12 | ||
代表型号:LX2610-B1-A2640-400 | 代表型号:LXH3010C-B1-A3038-600 | 代表型号:LS1205-60-A40 | ||
优点:高精度 省空间 高性价比 | 优点:高刚性 长行程 适合重物搬送 | 优点:低成本 中精度定位传送 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
带轮安装侧 | 型式 | |
驱动器主体侧 | 请询客服问订制服务 | |
马达侧 | 附件RA2638用 | |
附件RA2640用 | ||
附件RA2642用 | ||
无附件N6 | ||
无附件N8 |
机械锁安装侧 | 型式 | |
驱动器主体侧 | MLSL5 | |
马达侧 | 附件RA2638用 | MLSL8 |
附件RA2640用 | MLSL8 | |
附件RA2642用 | MLSL6 | |
无附件N6 | MLSL6 | |
无附件N8 | MLSL8 |
型式 | - | 滑块数 | - | 马达附件 | - | 底座总长(L) | ||
LXR2605C | - | B1 | - | RA2640 | - | 400 | ||
LXR2610-MX | - | B1 | - | RA2640 | - | 400 |
型式 | 标准润滑脂 | 带润滑装置MX(标准润滑脂) | ||
精密级标准型 | 精密型盖板型 | 精密级标准型 | 精密级盖板型 | |
导程2 | LXR2602 | LXR2602C | LXR2602-MX | LXR2602C-MX |
导程5 | LXR2605 | LXR2605C | LXR2605-MX | LXR2605C-MX |
导程10 | LXR2610 | LXR2610C | LXR2610-MX | LXR2610C-MX |
型式 | 滑块数 | 马达 附件 | 滑轨 全长(L) | 有效行程 | 总重量(kg) | 安装孔尺寸 | ||||||||||
标準型 | 盖板型 | |||||||||||||||
B1 | B2 | 带MX(B1) | B1 | B2 | B1 | B2 | A | P | B | 等分数 | 孔数(N) | |||||
【无盖板】 (精密级标准型) LXR2602 LXR2605 LXR2610 (带润滑装置MX标准) LXR2602−MX LXR2605−MX LXR2610−MX | 【无盖板】 (精密级盖板型) LXR2602C LXR2605C LXR2610C (带润滑装置MX盖板) LXR2602C−MX LXR2605C−MX LXR2610C−MX | 长型滑块 (1个)B1 (2个)B2 B2时 L≧250 润滑装置 带MX和导程10 仅B1可选择 | (伺服马达) RA2638 RA2640 (步进马达) RT2642 (无附件) N6 (带轮内径φ6) N8 (带轮内径φ8) | 100 (仅导程2) | 17 | ― | ― | 1 | ― | 1.07 | ― | 10 | 80 | 10 | 1 | 4 |
150 | 67 | 1 | 1.15 | 35 | 35 | |||||||||||
200 | 117 | 105 | 1 | 1.36 | 20 | 20 | 2 | 6 | ||||||||
250 | 167 | 91 | 155 | 1 | 1.6 | 1.57 | 1.89 | 45 | 45 | |||||||
300 | 217 | 141 | 205 | 2 | 1.8 | 1.78 | 2.10 | 30 | 30 | 3 | 8 | |||||
350 (仅导程5・10) | 267 | 191 | 255 | 2 | 2 | 1.99 | 2.31 | 15 | 15 | 4 | 10 | |||||
400 (仅导程5・10) | 317 | 241 | 305 | 2 | ### | 2.20 | 2.52 | 40 | 40 |
精度基准 | 精密级 |
定位精度(mm) | 0.06 |
背隙(mm) | 0.01 |
重复定位精度(mm) | ±0.005 |
移动平行度(mm) | 0.025 |
起动转矩(N・cm) | 2 |
型式 | 法兰 规格 | 制造厂名称 | 马达型号 | 功率 | 适合马达轴径 |
RT2642 | □42 | 东方马达 | PK24* | 2相 | φ6 |
RKS54* | 5相 | ||||
AR46 | α步进 |
型式 | 法兰规格 | 制造厂名称 | 马达型号 | 功率 | 适合马达轴径 |
RA2638 | 38 | Panasonic | MSMD5A | 50W | φ8 |
MSME5A | |||||
MSMD01* | 100W | ||||
MSME01* | |||||
RA2640 | 40 | 安川电机 | SGMJV-A5 | 50W | |
SGM7A-01A | 100W | ||||
三菱电机 | HG−MR053 | 50W | |||
HG−MR13 | 100W | ||||
山洋电气 | Q1AA04005D | 50W | |||
Q1AA04010D | 100W | ||||
OMRON | R88M−K10030 | 100W | |||
KEYENVE | MV-M05 | 50W | |||
SV-M005 | |||||
MV-M10 | 100W | ||||
SV-M010 |
Alteration | Code | Spec. |
无皮带 带轮 | NBP | 从套件中去除 |
滑块 种类 | 滑块数 | 容许静负载 | 静态容许力矩(N・m) | ||
(N) | Ma | Mb | Mc | ||
加长型 滑块 | B1 | 11871 | 70 | 70 | 225 |
B2 | 23742 | 902 | 902 | 450 |
LX型式 | Code | 传感器种类 数量 | 传感器滑轨部 | 传感器部 | 发讯块 | ||||
(□为传感器数量) | (*数量为附带1个传感器的情况) | ||||||||
*L≦100 最多2个 L≧150 最多3个 | GX−F12A | GX−F12B | 滑轨 (1个) | 安装螺丝 (螺距+1个) | 传感器安装螺丝 (1个) | 安装螺帽 (1个) | 发讯块 (1个) | 发讯块 安装螺丝 | |
(接近时on) | (分开时on) | ||||||||
LX26□□ | XA□ | □个 | − | SENAT3□H | SCB3−6 | CBSST3−10 | LBNR3 | 专用 | 平头小螺丝 M2.6−4(1个) |
XB□ | − | □个 | |||||||
LX26□□C | FA□ | □个 | − | SCB3−6 (2个) | |||||
FB□ | − | □个 | |||||||
LX26□□ | XW1 | 1个 | 1个 | 平头小螺丝 M2.6−4(1个) | |||||
XW2 | 2个 | ||||||||
XW3 | 2个 | 1个 | |||||||
LX26□□C | FW1 | 1个 | 1个 | SCB3−6 (2个) | |||||
FW2 | 2个 | ||||||||
FW3 | 2个 | 1个 |
LX型式 | Code | 光传感器 | 传感器滑轨部 | 传感器部(*数量为附带1个传感器的情况) | 发讯块 | |||||
(□为传感器数量) | (NPN出力) | 滑轨 (1个) | 安装螺丝 (螺距+1个) | 传感器支架 | 支架安装 螺丝螺帽 | 传感器 安装螺丝 | 传感器 安装垫圈 | 发讯块 (1个) | 发讯块 安装螺丝 | |
*L≦100 最多2个 L≧150 最多3个 | ||||||||||
LX26□□ | SP□ | PM−L25 | SENAT3□H | SCB3−6 | 专用 | SCB3−5 (2个) LBNR3 (2个) | SCB3−6 (2个) | M2小型圆形平垫圈 (2个) M2弹簧垫圈 (2个) | 专用 | M3平头小螺丝 (2个) |
LX26□□C | MP□ |
LX型式 | Code | 光传感器 | 传感器滑轨部 | 传感器部(*数量为附带1个传感器的情况) | 发讯块 | |||||
(□为传感器数量) | (NPN出力) | 滑轨 (1个) | 安装螺丝 (螺距+1个) | 传感器支架 | 支架安装螺丝螺帽 | 传感器安装垫圈 | 传感器 安装垫圈 | 发讯块 (1个) | 发讯块 安装螺丝 | |
*L≦100 最多2个 L≧150 最多3个 | ||||||||||
LX26□□−B□ | OP□ | EE−SX951−R_1M | SENAT3□H | SCB3−6 | 专用 | SCB3−5 (2个) LBNR3 (2个) | SCB3−6 (2个) | M3小型圆形平垫圈 (2个) | 专用 | 平头小螺丝 M2.6−4(1个) |
LX26□□C−B□ | EP□ | SCB3−6 (2个) |
型式 | - | 滑块数 | - | 马达附件 | - | 底座总长(L) | - | Code | ||
LXR2605 | - | B1 | - | RA2640 | - | 400 | - | XW1 | ||
LXR2605C | - | B1 | - | RA2640 | - | 400 | - | MP3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|