集成块型 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | |
退火 | |||
L尺寸固定型 | ABTA | 主体・管 SUS304 | 退火HV200以下 无退火HV250~380 |
L尺寸指定型 | ABTAL |
型式 | d | L | b | ||
Type | 公称型号 | L尺寸固定型 | L尺寸指定型 指定单位1mm | ||
(L尺寸固定型) ABTA (L尺寸指定型) ABTAL | 5 | 1.0 | 100 | 20~99 | 0.5 |
1.5 | 0.8 | ||||
2.0 | 1.0 | ||||
2.5 | 1.5 | ||||
3.0 | 2.0 |
集成块型 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | |
退火 | |||
L尺寸固定型 | ABTA | 主体・管 SUS304 | 退火HV200以下 无退火HV250~380 |
L尺寸指定型 | ABTAL |
Alterations | 前端切割45° |
Code | CC45 |
Spec. | 将喷嘴前端切割45°角。 可大范围喷气。 指定方法 CC45 网纹滚花型仅ABNX适用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|