网纹滚花型 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | |
退火 | |||
L尺寸固定型 | ABNK | 主体・管 SUS304 | 退火HV200以下 无退火HV250~380 |
L尺寸指定型 | ABNX |
型式 | d | L | b1 | b2 | 螺纹 规格 R(PT) | ||
Type | 公称型号 | L尺寸固定型 | L尺寸指定型 指定单位1mm | ||||
(L尺寸固定型) ABNK (L尺寸指定型) ABNX | 5 | 1.0 | 100 | 20~99 | 0.5 | 2.0 | M5 |
1.5 | 1.0 | 2.0 | |||||
2.0 | 1.0 | 2.0 | |||||
2.5 | 1.5 | 2.3 | |||||
3.0 | 2.0 | 2.8 | |||||
1 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1/8 | |||
5.0 | 4.0 | 4.0 | |||||
6.0 | 5.0 | 5.0 |
网纹滚花型 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | |
退火 | |||
L尺寸固定型 | ABNK | 主体・管 SUS304 | 退火HV200以下 无退火HV250~380 |
L尺寸指定型 | ABNX |
Alterations | 前端切割45° |
Code | CC45 |
Spec. | 将喷嘴前端切割45°角。 可大范围喷气。 指定方法 CC45 网纹滚花型仅ABNX适用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|