外螺纹型 | 材质 | 硬度 | ||
退火 | 无退火 | |||
L尺寸固定型 | ABNZ | ABNZN | 主体・管 SUS304 | 退火HV200以下 无退火HV250~380 |
L尺寸指定型 | ABNZL | ABNZNL |
价格说明
型式 | d | L | b | 螺纹 规格 R/Rc(PT) | D1 | L1 | T | H | H1 | (H2) | D | ||
Type | 公称型号 | L尺寸固定型 | L尺寸指定 单位1mm | ||||||||||
(L尺寸固定型) ABNZ ABNZN (L尺寸指定型) ABNZL ABNZNL | 3 | 1.0 | 100 150 (150仅限 带*符号) | 20~99 (仅带*符号 20~149) | 0.5 | M3 | 4 | 9.5 | 4 | 2.5 | 7 | 8.0 | 7 |
1.5 | 0.8 | ||||||||||||
2.0 | 1.0 | ||||||||||||
5 | 1.0 | 0.5 | M5 | 7 | |||||||||
1.5 | 0.8 | ||||||||||||
2.0 | 1.0 | ||||||||||||
2.5 | 1.5 | ||||||||||||
3.0 | 2.0 | ||||||||||||
6 | 1.0 | 0.5 | M6 | 5 | 9 | 5 | 3 | 8 | 9.2 | 9 | |||
1.5 | 0.8 | ||||||||||||
2.0 | 1.0 | ||||||||||||
2.5 | 1.5 | ||||||||||||
3.0 | 2.0 | ||||||||||||
0.5 | 1.0 | 25~99 | 0.5 | 1/16 | 7 | 8 | 8 | 4 | 10 | 11.5 | - | ||
1.5 | 0.8 | ||||||||||||
2.0 | 1.0 | ||||||||||||
2.5 | 1.5 | ||||||||||||
3.0 | 2.0 | ||||||||||||
1 | 4.0 | 100 200 | 30~199 | 3.0 | 1/8 | 8 | 9 | 6 | 12 | 13.8 | |||
5.0 | 4.0 | ||||||||||||
6.0 | 5.0 |
外螺纹型 | 材质 | 硬度 | ||
退火 | 无退火 | |||
L尺寸固定型 | ABNZ | ABNZN | 主体・管 SUS304 | 退火HV200以下 无退火HV250~380 |
L尺寸指定型 | ABNZL | ABNZNL |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|