内径轴孔形状 | Type | 衬套 | 握柄 | 握柄安装孔 螺纹套 | 握柄 | 握柄螺纹部 | ||
无握柄 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ M ]材质 | [ M ]材质 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
*1无孔 | PHLN-R | FC200 | 四氧化三铁保护膜 | 尼龙6 | SUM22L、铬酸盐光泽处理 | 酚醛树脂 | SUM21 | 铬酸盐光泽处理 |
型式(Type·D) | - | d/d1/W/d2 |
PHLN-R250 |
型式 | H9孔+螺纹孔 | H9孔+键槽+ 螺纹孔 | 方孔 | 开口 | H | A | D1 | D2 | D3 | L | L1 | d1 | h1 | X | Y | R (直径) | d3 | M (粗牙螺纹) | M2 (粗牙螺纹) | P | PHLP 参考 紧固 扭矩 | B | G | 重量(g) | |||||||
PHL□ | PHLF□ | PHL□ | PHLF□ | PHL□ | PHLF□ | ||||||||||||||||||||||||||
Type | D | d选择 | M1(粗牙螺纹) | d1 | b | t | W选择 | d2 | |||||||||||||||||||||||
孔·无握柄 PHLN-R | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 26 | - | 44 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 24 | - | 74 | - | 980 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|