型式(Type·D) | - | d/d1/W/d2 |
PHLN80 | - | 12 |
型式 | H9孔+螺纹孔 | H9孔+键槽+ 螺纹孔 | 方孔 | 开口 | H | A | D1 | D2 | D3 | L | L1 | d1 | h1 | X | Y | R (直径) | d3 | M (粗牙螺纹) | M2 (粗牙螺纹) | P | PHLP 参考 紧固 扭矩 | B | G | 重量(g) | ||||||||||
PHL□ | PHLF□ | PHL□ | PHLF□ | PHL□ | PHLF□ | |||||||||||||||||||||||||||||
Type | D | d选择 | M1(粗牙螺纹) | d1 | b | t | W选择 | d2 | ||||||||||||||||||||||||||
无孔 PHLN H9孔+螺纹孔 PHLM PHLSM | H9孔+键槽+螺纹孔 PHLK PHLSK 方孔 PHLW 开口 PHLP | 80 | *10· | *12· | 14 | 5 | 10 | 3 | 1.4 | 10 | 10 | 32 | 13 | 20 | 28 | 28 | 25 | 25 | 22 | 8 | 9 | 7 | 8.5 | 4.5 | 8 | 4 | 26 | 3 | 20 | 19 | 40 | 55 | 135 | 177 |
100 | 10· | *12· | *15 | 12 | 4 | 1.8 | 12 14 | 12 | 36 | 25 | 35 | 35 | 28 | 28 | 10 | 9 | 10 | 5.5 | 5 | 37 | 5 | 200 | 242 | |||||||||||
125 | *12· | *16· | 18 | 40 | 17 | 30 | 40 | 30 | 28.5 | 12 | 50 | 55 | 81.5 | 330 | 410 | |||||||||||||||||||
140 | *15· | 18· | *20 | 6 | 15 | 5 | 2.3 | - | 41 | 18 | 45 | - | - | 30 | 14 | - | - | - | - | 10 | - | 55 | - | 23 | 22 | 67 | 104 | 410 | 565 | |||||
160 | 16· | 18· | 20 | 16 | 5 | 2.3 | - | 47 | 20 | - | 35 | - | 65 | 485 | 640 | |||||||||||||||||||
180 | 16· | 18· | 20 | 14 17 | 50 | 23 | 35 | 50 | - | - | 73 | 640 | 795 | |||||||||||||||||||||
200 | 16· | 18· | 20 | 54 | - | 40 | - | 80 | 24 | 74 | 780 | 935 |
内径轴孔形状 | Type | 衬套 | 握柄 | 握柄安装孔 螺纹套 | 握柄 | 握柄螺纹部 | ||
固定握柄 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 材质 | 材质 | 材质 | 表面处理 | |
*1无孔 | PHLN | FC200 | 四氧化三铁保护膜 | 酚醛树脂 | 黄铜 | 酚醛树脂 | SUM21 | 铬酸盐光泽处理 |
H9孔+螺纹孔 | PHLM | 酚醛树脂 | 黄铜 | |||||
PHLSM | SUS303 | - | ||||||
H9孔+键槽+螺纹孔 | PHLK | FC200 | 四氧化三铁保护膜 | |||||
PHLSK | SUS303 | - | ||||||
方孔 | PHLW | FC200 | 四氧化三铁保护膜 | |||||
开口 | PHLP | S45C | 黑色铬酸盐光泽处理 | 聚丙烯 |
价格说明
型式 | H9孔+螺纹孔 | H9孔+键槽+ 螺纹孔 | 方孔 | 开口 | H | A | D1 | D2 | D3 | L | L1 | d1 | h1 | X | Y | R (直径) | d3 | M (粗牙螺纹) | M2 (粗牙螺纹) | P | PHLP 参考 紧固 扭矩 | B | G | 重量(g) | ||||||||||
PHL□ | PHLF□ | PHL□ | PHLF□ | PHL□ | PHLF□ | |||||||||||||||||||||||||||||
Type | D | d选择 | M1(粗牙螺纹) | d1 | b | t | W选择 | d2 | ||||||||||||||||||||||||||
无孔 PHLN H9孔+螺纹孔 PHLM PHLSM | H9孔+键槽+螺纹孔 PHLK PHLSK 方孔 PHLW 开口 PHLP | 80 | *10· | *12· | 14 | 5 | 10 | 3 | 1.4 | 10 | 10 | 32 | 13 | 20 | 28 | 28 | 25 | 25 | 22 | 8 | 9 | 7 | 8.5 | 4.5 | 8 | 4 | 26 | 3 | 20 | 19 | 40 | 55 | 135 | 177 |
100 | 10· | *12· | *15 | 12 | 4 | 1.8 | 12 14 | 12 | 36 | 25 | 35 | 35 | 28 | 28 | 10 | 9 | 10 | 5.5 | 5 | 37 | 5 | 200 | 242 | |||||||||||
125 | *12· | *16· | 18 | 40 | 17 | 30 | 40 | 30 | 28.5 | 12 | 50 | 55 | 81.5 | 330 | 410 | |||||||||||||||||||
140 | *15· | 18· | *20 | 6 | 15 | 5 | 2.3 | - | 41 | 18 | 45 | - | - | 30 | 14 | - | - | - | - | 10 | - | 55 | - | 23 | 22 | 67 | 104 | 410 | 565 | |||||
160 | 16· | 18· | 20 | 16 | 5 | 2.3 | - | 47 | 20 | - | 35 | - | 65 | 485 | 640 | |||||||||||||||||||
180 | 16· | 18· | 20 | 14 17 | 50 | 23 | 35 | 50 | - | - | 73 | 640 | 795 | |||||||||||||||||||||
200 | 16· | 18· | 20 | 54 | - | 40 | - | 80 | 24 | 74 | 780 | 935 |
不锈钢手轮仅有带*的几种。
开口型仅有D80、100、125。
内径轴孔形状 | Type | 衬套 | 握柄 | 握柄安装孔 螺纹套 | 握柄 | 握柄螺纹部 | ||
固定握柄 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 材质 | 材质 | 材质 | 表面处理 | |
*1无孔 | PHLN | FC200 | 四氧化三铁保护膜 | 酚醛树脂 | 黄铜 | 酚醛树脂 | SUM21 | 铬酸盐光泽处理 |
H9孔+螺纹孔 | PHLM | 酚醛树脂 | 黄铜 | |||||
PHLSM | SUS303 | - | ||||||
H9孔+键槽+螺纹孔 | PHLK | FC200 | 四氧化三铁保护膜 | |||||
PHLSK | SUS303 | - | ||||||
方孔 | PHLW | FC200 | 四氧化三铁保护膜 | |||||
开口 | PHLP | S45C | 黑色铬酸盐光泽处理 | 聚丙烯 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|