型式 | D | Da | L | ℓ | H | T | d1 | d2 | t | P.C.D. | W | F | A | |||||||||
Type | d | 容差 | 容差 | 单衬型 | 双衬型 | 加长型 | ||||||||||||||||
6 | +0.022 0 | 12 | 0 -0.018 | 11.8 | 22 | 37 | 52 | 5 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | - | 20 | |||||
方法兰型 | 8 | +0.028 0 | 15 | 14.8 | 27 | 47 | 67 | 32 | 24 | 25 | - | 24 | ||||||||||
●单衬型 | (无密封圈) | MFIKS | 10 | 19 | 0 -0.021 | 18.8 | 32 | 57 | 82 | 6 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | - | 29 | |||
(带非接触式密封圈) | MFIKS-S | 12 | +0.034 0 | 21 | 20.8 | 42 | 32 | 32 | - | 32 | ||||||||||||
13 | 23 | 22.8 | 43 | 33 | 34 | - | 33 | |||||||||||||||
●双衬型 | (无密封圈) | MFIKW | 16 | 28 | 27.8 | 37 | 67 | 97 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | |||||||||
(带非接触式密封圈) | MFIKW-S | 20 | +0.041 0 | 32 | 0 -0.025 | 31.6 | 42 | 77 | 112 | 8 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | |||
25 | 40 | 39.6 | 58 | 108 | 158 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | ||||||||||||
●加长型 | (无密封圈) | MFIKL | 30 | 45 | 44.6 | 68 | 128 | 188 | 10 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | ||||
(带非接触式密封圈) | MFIKL-S | 35 | +0.050 0 | 52 | 0 -0.030 | 51.6 | 68 | 128 | - | 10 | 82 | 67 | 64 | - | - | |||||||
40 | 60 | 59.6 | 80 | 150 | - | 13 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | - | - | |||||||
50 | 80 | 79.6 | 90 | 170 | - | 13 | 116 | 98 | 92 | - | - |
固定座 | Type | 有无密封圈 | 固定座 | 衬套 | |
Type | 方法兰型 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | |
单衬型 | MFIKS | 无密封圈 | SS400 | 无电解镀镍 | 高强度黄铜合金类 镶嵌固体润滑剂 |
MFIKS-S | 带非接触式密封圈 | ||||
双衬型 | MFIKW | 无密封圈 | |||
MFIKW-S | 带非接触式密封圈 | ||||
加长型 | MFIKL | 无密封圈 | |||
MFIKL-S | 带非接触式密封圈 |
价格说明
型式 | D | Da | L | ℓ | H | T | d1 | d2 | t | P.C.D. | W | F | A | |||||||||
Type | d | 容差 | 容差 | 单衬型 | 双衬型 | 加长型 | ||||||||||||||||
6 | +0.022 0 | 12 | 0 -0.018 | 11.8 | 22 | 37 | 52 | 5 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | - | 20 | |||||
方法兰型 | 8 | +0.028 0 | 15 | 14.8 | 27 | 47 | 67 | 32 | 24 | 25 | - | 24 | ||||||||||
●单衬型 | (无密封圈) | MFIKS | 10 | 19 | 0 -0.021 | 18.8 | 32 | 57 | 82 | 6 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | - | 29 | |||
(带非接触式密封圈) | MFIKS-S | 12 | +0.034 0 | 21 | 20.8 | 42 | 32 | 32 | - | 32 | ||||||||||||
13 | 23 | 22.8 | 43 | 33 | 34 | - | 33 | |||||||||||||||
●双衬型 | (无密封圈) | MFIKW | 16 | 28 | 27.8 | 37 | 67 | 97 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | |||||||||
(带非接触式密封圈) | MFIKW-S | 20 | +0.041 0 | 32 | 0 -0.025 | 31.6 | 42 | 77 | 112 | 8 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | |||
25 | 40 | 39.6 | 58 | 108 | 158 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | ||||||||||||
●加长型 | (无密封圈) | MFIKL | 30 | 45 | 44.6 | 68 | 128 | 188 | 10 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | ||||
(带非接触式密封圈) | MFIKL-S | 35 | +0.050 0 | 52 | 0 -0.030 | 51.6 | 68 | 128 | - | 10 | 82 | 67 | 64 | - | - | |||||||
40 | 60 | 59.6 | 80 | 150 | - | 13 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | - | - | |||||||
50 | 80 | 79.6 | 90 | 170 | - | 13 | 116 | 98 | 92 | - | - |
固定座 | Type | 有无密封圈 | 固定座 | 衬套 | |
Type | 方法兰型 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | |
单衬型 | MFIKS | 无密封圈 | SS400 | 无电解镀镍 | 高强度黄铜合金类 镶嵌固体润滑剂 |
MFIKS-S | 带非接触式密封圈 | ||||
双衬型 | MFIKW | 无密封圈 | |||
MFIKW-S | 带非接触式密封圈 | ||||
加长型 | MFIKL | 无密封圈 | |||
MFIKL-S | 带非接触式密封圈 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|