[ ! ]上下板的位置偏差在0.5mm以内。
Type | 材质 | 表面处理 |
RBSWM | SS400 | 无电解镀镍 |
型式 | - | 上面加工 | - | H |
RBSWM160 | - | FS2A | - | H175 |
型式 | 上面加工 (上面加工图参照) | H 指定 5mm单位 | (T) | G | N | (C) | 管尺寸(Sch40) 钢:JIS G 3454, STPG370 | |||
Type | A | |||||||||
公称 | E | t | ||||||||
RBSWM | 160 | FS2A | 100~300 | 14 | 135 | 11 | 2 | 125A | 139.8 | 6.6 |
180 | FV3A | 150 | 150A | 165.2 | 7.1 | |||||
200 | FS4A | 160 | ||||||||
210 | FV5A | 170 |
上面加工图 | ||||
米思米型式 | FS2A | FV3A | FS4A | FV5A |
机器人种类 | SCARA | 垂直多关节 | SCARA | 垂直多关节 |
对应机器人机种 | SR-3iA | LR Mate 200iD/4S LR Mate 200iD/4SC LR Mate 200iD/4SH | SR-6iA | LR Mate 200iD LR Mate 200iD/7C LR Mate 200iD/7H LR Mate 200iD/7L LR Mate 200iD/7LC LR Mate 200iD/7WP |
□A | □160 | □180 | □200 | □210 |
加工 图面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
数量区分 | 标准订购 | 特殊订购 |
小单 | 大单 | |
数 量 | 1~4 | 5~ |
定位孔 D H7(Ra1.6) | (d) |
8 | 7 |
6 | 5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|