部位 | 材质 | 表面处理 |
把手 | 铁 | 染黑 |
旋钮 | 电木 | 黑 |
型式 | R 选择 | Lf | h | A | B | D | |
TYPE | 内螺纹M | ||||||
C-HTIHTM | 8 | 70 | 15 | 33 | 8 | 20 | 20 |
10 | 82 | 15 | 37 | 8 | 20 | 22 | |
12 | 96 | 18 | 42 | 10 | 25 | 25 | |
12 | 110 | 18 | 47 | 12 | 30 | 28 | |
16 | 124 | 23 | 52 | 12 | 32 | 32 | |
16 | 138 | 24 | 58 | 14 | 35 | 36 | |
20 | 152 | 27 | 64 | 16 | 40 | 40 | |
20 | 170 | 30 | 71 | 16 | 40 | 45 | |
C-HTIHB | 8 | 70 | 17 | 33 | 8 | 20 | 20 |
10 | 82 | 19 | 37 | 8 | 20 | 22 | |
12 | 96 | 21 | 42 | 10 | 25 | 25 | |
12 | 110 | 23 | 47 | 12 | 30 | 28 | |
16 | 124 | 25 | 52 | 12 | 32 | 32 | |
16 | 138 | 27 | 58 | 14 | 35 | 36 | |
20 | 152 | 29 | 64 | 16 | 40 | 40 | |
20 | 170 | 31 | 71 | 16 | 40 | 45 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|