Type | 握柄部 | 螺纹部 |
[ M ]材质 | [ M ]材质 | |
C-GRWS | 酚醛树脂 | 不锈钢 |
型式(![]() ![]() | - | ![]() | |
GRC8 GRW8 GRMBM8 | - - | 40 55 |
型式 | D | d | d1 | H | W | L | A | 重量 | ||
![]() | ![]() | ![]() | (g) | |||||||
C-GRWS | 6 | 28 | 14 | 11 | 8 | 29 | 3 | 10 | 1 | 15 |
6 | 40 | 18 | 15 | 10 | 42.1 | 3 | 12 | 2.1 | 30 | |
6 | 50 | 21 | 17 | 10 | 52.5 | 3 | 13 | 2.5 | 42 | |
8 | 50 | 21 | 17 | 10 | 52.5 | 4 | 13 | 2.5 | 44 | |
8 | 65 | 23 | 19 | 13 | 67 | 4 | 14 | 2 | 80 | |
8 | 80 | 26 | 21 | 13 | 82.5 | 4 | 16 | 2.5 | 107 | |
10 | 65 | 23 | 19 | 13 | 67 | 4 | 14 | 2 | 83 | |
10 | 80 | 26 | 21 | 13 | 82.5 | 5 | 16 | 2.5 | 110 | |
10 | 90 | 28 | 22 | 13 | 92.5 | 5 | 16 | 2.5 | 128 | |
12 | 90 | 28 | 22 | 13 | 92.5 | 5 | 16 | 2.5 | 130 | |
12 | 102 | 31 | 25 | 14 | 104.5 | 5 | 20 | 2.5 | 178 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|