中精度 肘夹立式 294N 直底座
商品
评价
详情
  • 中精度 肘夹立式 294N 直底座
  • 中精度 肘夹立式 294N 直底座
  • 中精度 肘夹立式 294N 直底座
  • 中精度 肘夹立式 294N 直底座
  • 中精度 肘夹立式 294N 直底座
  • 中精度 肘夹立式 294N 直底座
  • 中精度 肘夹立式 294N 直底座
  • 中精度 肘夹立式 294N 直底座
  • 中精度 肘夹立式 294N 直底座
  • 中精度 肘夹立式 294N 直底座
  • 中精度 肘夹立式 294N 直底座
  • 中精度 肘夹立式 294N 直底座
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

中精度 肘夹立式 294N 直底座

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
此系列因商品升级,库存售完即止,请注意选购!2021年8月26日起肘夹把手变为黄色,初期发货时红色把手与黄色把手随机发货,请以实物为准,恕不另行通知。

产品概述
因为省去人工手动调整工序,不对应RoHS指令,所以比现有米思米同类商品最多便宜21%
♢肘夹是通过连杆机构固定工件的夹具产品,可在检查、组装、机械加工、焊接等各种作业工序中使用。
♢肘夹其本身操作简单,方便快捷,安装灵活,安全等优点,适用于固定更换频率高的工位。
肘夹是手动简易型夹具,其本身存在个体松紧度差异,经济型肘夹手感偏紧。
尺寸图
尺寸图
主体材质A3
手柄材质PVC
表面处理电镀蓝锌
闭合压力(N)MAX 294
自重(g)40
臂开闭角度85°
把手开闭角度90°
附件橡胶头螺栓
螺栓M4
产品特点
♢立式肘夹,直底座,螺栓定点固定型
>直底座安装,节省空间。
>螺栓定点固定不可调节,适用于定点固定的作业。
>如果需要类似尺寸法兰座产品,推荐经济型 肘夹立式 294N或经济型 肘夹立式 294N 不锈钢
>电子,汽车,医疗,餐饮设备制造。
>金型模具,机械加工,飞机制造。
>适合于检查治具,焊接治具,修理治具,加工治具,以及其他组合治具等
>木工和其他DIY也能活用。
>经济型肘夹铆钉牢固
产品特点
※市场流通品发生的问题实例
使用案例
使用案例   使用案例
注意事项
<关于安装>螺栓固定或者焊接固定
<关于改造>标准把手或者压根改装后,会严重影响产品本体的耐久性,请注意!
<锁紧位置>肘夹需要过机械死点才能发挥锁紧固定作用。
<使用环境>在有切屑,粉尘等环境中使用时,使用前请使用空气枪将铆接,回转部清理干净。
<关于注油>请定期对摩擦部位如铆钉,导轴进行注油保养,保持肘夹动作的流畅性。
<关于点检>请定期对固定螺栓,锁紧螺栓,固定臂,固定轴等做定期点检防止松动。
相关产品

规格表
规格表
主体材质A3
手柄材质PVC
表面处理电镀蓝锌
闭合压力(N)MAX 294
自重(g)40
臂开闭角度85°
把手开闭角度90°
附件橡胶头螺栓
螺栓M4
关于此商品的常见问题 (FAQ)
肘夹的含义及功能?
肘夹是通过连杆机构固定工件的夹具产品, 采用机械四连杆机构死点原理的一种快速夹持、快速打开机构,具有“准确定位、快速装卸、锁紧夹持”功能。
肘夹按照类型分哪几种?
卧式,立式,横推/拉压式,门扣式,气动肘夹等。
肘夹夹紧用前端金属配件可以更换吗?可以单卖吗?
可以单独购买夹紧用前端金属配件进行更换的。
夹紧组件的用途?
广泛用于机械零部件加工治具,金属型材焊装治具,电子零部件加工治具,各种机械设备制造,模具夹具,检具等,以新颖的固定方式来取代传统固定方式,使工件可以快速装卸,降低加工工时成本,提高工作效率。