2021年8月26日起肘夹把手变为黄色,初期发货时红色把手与黄色把手随机发货,请以实物为准,恕不另行通知。
产品概述
因为省去人工手动调整工序,不对应RoHS指令,所以比现有米思米同类商品最多便宜41%
♢肘夹是通过连杆机构固定工件的夹具产品,可在检查、组装、机械加工、焊接等各种作业工序中使用。
♢肘夹其本身操作简单,方便快捷,安装灵活,安全等优点,适用于固定更换频率高的工位。
♢肘夹是手动简易型夹具,其本身存在个体松紧度差异,经济型肘夹手感偏紧。
尺寸图
C-LD-12130 |
A3 |
PVC |
电镀蓝锌 |
MAX 2205 |
355 |
105° |
59° |
橡胶头螺栓 |
M8 |
此产品初期发货时,把手外观颜色可能会存在与照片不一致的情况,请以实物为准,恕不另行通知
产品特点
♢立式肘夹,法兰底座,U型压杆
>电子,汽车,医疗,餐饮设备制造。
>金型模具,机械加工,飞机制造。
>适合于检查治具,焊接治具,修理治具,加工治具,以及其他组合治具等
>木工和其他DIY也能活用。
>经济型肘夹铆钉牢固
※市场流通品发生的问题实例
使用案例
注意事项
<关于安装>螺栓固定或者焊接固定
<关于改造>标准把手或者压根改装后,会严重影响产品本体的耐久性,请注意!
<锁紧位置>肘夹需要过机械死点才能发挥锁紧固定作用。
<使用环境>在有切屑,粉尘等环境中使用时,使用前请使用空气枪将铆接,回转部清理干净。
<关于注油>请定期对摩擦部位如铆钉,导轴进行注油保养,保持肘夹动作的流畅性。
<关于点检>请定期对固定螺栓,锁紧螺栓,固定臂,固定轴等做定期点检防止松动。
相关产品
尺寸图
规格表
C-LD-12130 |
A3 |
PVC |
电镀蓝锌 |
MAX 2205 |
355 |
105° |
59° |
橡胶头螺栓 |
M8 |
此产品初期发货时,把手外观颜色可能会存在与照片不一致的情况,请以实物为准,恕不另行通知