此系列因商品升级,库存售完即止,请注意选购!
产品概述
因为省去人工手动调整工序,不对应RoHS指令,所以比现有米思米同类商品最多便宜52%
♢肘夹是通过连杆机构固定工件的夹具产品,可在检查、组装、机械加工、焊接等各种作业工序中使用。
♢肘夹其本身操作简单,方便快捷,安装灵活,安全等优点,适用于固定更换频率高的工位。
♢肘夹是手动简易型夹具,其本身存在个体松紧度差异,经济型肘夹手感偏紧。
规格表
C-LD-36070 |
A3 |
PVC |
电镀蓝锌 |
MAX 500 |
100 |
/ |
66° |
钢制外六角平头螺栓 |
M5 |
产品特点
♢横推・拉压式肘夹,法兰底座,短行程,侧面固定。
产品用途
>电子,汽车,医疗,餐饮设备制造。
>金型模具,机械加工,飞机制造。
>适合于检查治具,焊接治具,修理治具,加工治具,以及其他组合治具等
>木工和其他DIY也能活用。
注意事项
<关于安装>螺栓固定或者焊接固定
<关于改造>标准把手或者压根改装后,会严重影响产品本体的耐久性,请注意!
<锁紧位置>肘夹需要过机械死点才能发挥锁紧固定作用。
<使用环境>在有切屑,粉尘等环境中使用时,使用前请使用空气枪将铆接,回转部清理干净。
<关于注油>请定期对摩擦部位如铆钉,导轴进行注油保养,保持肘夹动作的流畅性。
<关于点检>请定期对固定螺栓,锁紧螺栓,固定臂,固定轴等做定期点检防止松动。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。