材质 | 表面处理 | |
本体 | 衬套 | 黑色阳极氧化处理 |
A6063S-T5 | 聚缩醛 |
价格说明
型式 |
C-HHPBSNL8-45 |
型式 | *容许负载 | 重量 g | L | W | K | P | J | S | N | T | E | R | |||
Type | No. | kg | N | 通孔 | 锪锥孔 | ||||||||||
C-HHPBSNL | 5 | 15 | 147 | 49 | 66 | 36 | 8 | 25 | 7.5 | 21 | 5.5 | 10.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 |
6 | 69 | 78 | 48 | 9 | 30 | 8 | 32 | 6.5 | 13 | ||||||
8 | 106 | 113 | 62 | 13.5 | 43 | 10 | 42 | ||||||||
8-45 | 23 | 220 | 144 | 80 | 16.5 | 47 | 4.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|