Type | 材质 | 表面处理 |
C-HHKS | SUS304 | 发纹拉丝处理 |
价格说明
型式(Type·No. or L) |
C-HHS50 |
型式 | L | 形状 | W | W1 | L1 | L2 | C | t | d | 分段数 | *容许负载 (N) | 重量 (g) | |
Type | No. | ||||||||||||
C-HHS | 40 | 40 | A | 30 | 22 | 28 | - | 3 | 1.5 | 3.5 | 3 | 58 | 12 |
50 | 50 | 36 | 4.5 | 5 | 68 | 16 | |||||||
65A | 65 | 50 | 30 | 23 | 23 | 4 | 2 | 127 | 25 | ||||
75A | 75 | 27 | 27 | 5.5 | 147 | 46 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|