【特长】
・高性价比拉手
产品概述
经济型 经济型 折叠拉手 碳钢
可折叠螺杆安装拉手,商品为碳钢构造,表面处理为镀铬,附属配件垫圈、螺母为碳钢构造,表面处理为镀镍,光亮美观。
商品需要使用预开孔进行安装。
产品特点
【特点】
以圆棒拉手为基础的可折叠拉手。
可折叠的特点可以大幅节省外部空间,更适合空间狭小的安装场所。
根据安装尺寸可选择100-180mm的商品,
因商品构造关系,容许负载为500N,请勿超载使用。
尺寸图
材 质 碳钢
表面处理 本体:镀铬 螺母及垫圈:镀镍
规格表
|
|
C-UWAFN | 100 | 9 | 43.5 | 36.5 | 8 | 250 |
120 |
180 |
使用案例
经济型 铝合金拉手 外装型 滚筒抛光 使用案例:图示为铝合金结构装拆床使用推荐
注意事项
同系列拉手宽幅有两个尺寸可选,请详细参照规格表中的数值。
该商品暂时不支持特殊订单定制长度,如果需要定制尺寸可选择非经济型商品:UADLF系列,但表面处理为滚筒抛光请注意选择
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。