(中精度)深沟滚珠轴承开放式
商品
评价
详情
  • (中精度)深沟滚珠轴承开放式
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

(中精度)深沟滚珠轴承开放式

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
轻载、中·低转速、专用于中等精度旋转用途、实现了超低价格
因为实现现地化生产,所以比现有米思米同类商品最多便宜60%
外圈内侧带有UG槽。
材 质  SUJ2
轴承精度 GB 307 PO
    JIS B 1514 0级

C-B6□□□

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

规格表

型式
C-B6000
型式dDBr(min)基本额定负载容许转数
rpm(参考)
安装尺寸重量(g)
(参考)
Cr(动)NCor(静)NDsdh(max)R(max)
(min)(max)
C-B6800101950.31716840370001212.5170.36
C-B69002262695127334000132010
C-B6000268455019703000013.52418
C-B62003090.651002390240001416260.632
C-B6701121840.29265301300012.413.8616.70.24
C-B68012150.319151041330001414.5190.37
C-B69012462886146631000152210
C-B60012885100237028000162622
C-B620132100.668003050220001617280.637
C-B6702152140.29375821100015.416.8619.70.24
C-B68022450.320731253280001717.5220.39
C-B690228743212259260002615
C-B60023295600283024000193031
C-B620235110.676503750200001920310.645
C-B6703172340.3100065895001818.5220.35
C-B680326522331456260001919.5249
C-B69033074588256523000202810
C-B600335106000325022000213341
C-B620340120.695504800170002123360.667
C-B6704202740.31402729850020.422.3625.50.36
C-B680432740152462210002222.53018
C-B69043796381368219000243540
C-B600442120.694005000180002426380.668
C-B620447141128006600150002528421107
C-B6705253240.3109183870002627310.38
C-B6805377430329321800027283524
C-B69054297001454016000294047
C-B600547120.6101005850150002930.5430.679
C-B620552151140007850130003032471129
C-B6706303740.3114394755003135.50.39
C-B6806427453834021500032334027
C-B69064797242500314000344553
C-B600655131132008300130003537501116
C-B620662161950011300110003957199
C-B6707354450.31866163549003738420.315
C-B680747747293821130004532
C-B690755100.6109007818120003940510.688
C-B6007621411600010300110004042571151
C-B620772172570015300950041.54565.6284
C-B6708405060.32516223343004243480.323
C-B680852749234178120005035
C-B690862120.6136789968110004445580.6132
C-B6008681511680011500100004547631190
C-B620880182910017900850046.55173.5366
C-B6709455560.32580239739004748530.325
C-B6809587618753811100047.55642
C-B690968120.6141001083097004950640.6148
C-B6009751612090015200900050.85269.21241
C-B620985191.1315002040075005254781.1420
C-B6810506570.366106090960052.5630.365
C-B691072120.6145401171090005455680.6145
C-B601080161218001660085005557.5751261
C-B621090203500023200710056.56083.5459
kgf=N×0.101972
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 轴承 > 滚珠轴承 > (中精度)深沟滚珠轴承开放式