种类 | Type | 材质 |
接触角为:40度 | C-B□□□□B | SUJ2 |
接触角为:40度,双侧接触式橡胶密封圈 | C-B□□□□DDU | SUJ2 |
价格说明
型式 |
C-B7204B C-B7205DDU |
型式 | d | D | B | r(min) | 基本额定负载 | 容许转数 rpm (参考) | 作用点 a | 安装尺寸 | 重量(g) (参考) | ||||
Cr(动)N | Cor(静)N | Ds(min) | dh(max) | R(max) | |||||||||
C-B7200B | C-B7200DDU | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 6350 | 2720 | 11900 | 12.9 | 15 | 25 | 0.6 | 30 |
C-B7201B | C-B7201DDU | 12 | 32 | 10 | 8050 | 3740 | 17500 | 14.2 | 17 | 27 | |||
C-B7202B | C-B7202DDU | 15 | 35 | 11 | 8700 | 4360 | 16000 | 16.0 | 20 | 30 | 40 | ||
C-B7203B | C-B7203DDU | 17 | 40 | 12 | 10700 | 5550 | 14200 | 18.0 | 22 | 35 | 60 | ||
C-B7204B | C-B7204DDU | 20 | 47 | 14 | 1 | 15400 | 8200 | 12400 | 21.1 | 26 | 41 | 1 | 100 |
C-B7205B | C-B7205DDU | 25 | 52 | 15 | 16400 | 9350 | 11000 | 23.7 | 31 | 46 | 120 | ||
C-B7206B | C-B7206DDU | 30 | 62 | 16 | 23400 | 14300 | 9400 | 27.3 | 36 | 56 | 190 | ||
C-B7207B | C-B7207DDU | 35 | 72 | 17 | 30300 | 19100 | 8200 | 30.9 | 42 | 65 | 260 | ||
C-B7208B | C-B7208DDU | 40 | 80 | 18 | 35500 | 23000 | 7300 | 34.2 | 47 | 73 | 350 | ||
C-B7209B | C-B7209DDU | 45 | 85 | 19 | 37200 | 25400 | 6800 | 36.8 | 52 | 78 | 400 | ||
C-B7210B | C-B7210DDU | 50 | 90 | 20 | 38800 | 27800 | 6300 | 39.4 | 57 | 83 | 440 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|