[ ! ]上下板的位置偏差在0.5mm以内。
Type | 材质 | S 表面处理 |
RBSWM | SS400 | 无电解镀镍 |
型式 | - | 上面加工 | - | H |
RBSWM160 | - | ES2A | - | H175 |
型式 | 上面加工 (上面加工图参照) | H 指定 5mm单位 | (T) | G | N | (C) | 管尺寸(Sch40) 钢:JIS G 3454, STPG370 | |||
Type | A | |||||||||
公称 | E | t | ||||||||
RBSWM | 160 | ES2A | 100~300 | 14 | 135 | 11 | 2 | 125A | 139.8 | 6.6 |
180 | ES3A EW3A | 150 | 150A | 165.2 | 7.1 | |||||
200 | ES4A | 160 | ||||||||
225 | EV6A | 17 | 190 | 14 | 3 | 200A | 216.3 | 8.2 | ||
250 | ES7A | 210 |
上面加工图 | |||
米思米型式 | ES2A | EW3A | ES3A |
机器人种类 | SCARA | SCARA/垂直多关节 | SCARA |
对应机器人 机种 | G3-251S G3-251C G3-301S G3-301C G3-351S G3-351C | G6-451S G6-451C G6-453S G6-453C G6-551S G6-551C G6-553S G6-553C G6-651S G6-651C G6-653S G6-653C C4-A601S C4-A601C C4-A901S C4-A901C | LS3-401S LS3-401C T3-401S |
□A | □160 | □180 | □180 |
加工 图面 | ![]() | ![]() | ![]() |
| |||
米思米型式 | ES4A | EV6A | ES7A |
机器人种类 | SCARA | 垂直多关节 | SCARA |
对应机器人 机种 | LS6-502S LS6-502C LS6-602S LS6-602C LS6-702S LS6-702C LS10-B60S LS10-B60C LS10-B70S LS10-B70C LS10-B80S LS10-B80C | C8-A701S C8-A701C C8-A701P [ ! ] 1 C8-A901S C8-A901C C8-A901P | G10-651S G10-651C G10-654S G10-654C [ ! ] 3 G10-851S G10-851C G10-854S G10-854C |
□A | □200 | □225 | □250 |
加工 图面 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
数量区分 | 标准订购 | 特殊订购 |
小单 | 大单 | |
数 量 | 1~4 | 5~ |
定位孔 D H7(Ra1.6) | (d) |
8 | 7 |
6 | 5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|