[ ! ]上下板的位置偏差在0.5mm以内。
Type | 材质 | 表面处理 |
RBSWM | SS400 | 无电解镀镍 |
型式 | - | 上面加工 | - | H |
RBSWM200 | - | YSV4A | - | H175 |
型式 | 上面加工 (上面加工图参照) | H 指定 5mm单位 | (T) | G | N | (C) | 管尺寸(Sch40) 钢:JIS G 3454, STPG370 | |||
Type | A | |||||||||
公称 | E | t | ||||||||
RBSWM | 200 | YSV4A | 100~300 | 14 | 160 | 11 | 2 | 150A | 165.2 | 7.1 |
225 | YSV6A | 17 | 190 | 14 | 3 | 200A | 216.3 | 8.2 |
上面加工图 | ||
米思米型式 | YSV4A | YSV6A |
机器人种类 | 垂直多关节 | 垂直多关节 |
对应机器人 机种 | MOTOMAN-MH3F | MOTOMAN-GP7 MOTOMAN-GP8 MOTOMAN-MH5(L)SⅡ MOTOMAN-MH5F SⅡ MOTOMAN-MH5LF SⅡ |
□A | □200 | □225 |
加工 图面 | ![]() | ![]() |
|
数量区分 | 标准订购 | 特殊订购 |
小单 | 大单 | |
数 量 | 1~4 | 5~ |
定位孔 D H7(Ra1.6) | (d) |
8 | 7 |
6 | 5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|