[ ! ]上下板的位置偏差在0.5mm以内。
Type | 材质 | 表面处理 |
RBSWM | SS400 | 无电解镀镍 |
型式 | - | 上面加工 | - | H |
RBSWM160 | - | DS2A | - | H175 |
型式 | 上面加工 (上面加工图参照) | H 指定 5mm单位 | (T) | G | N | (C) | 管尺寸(Sch40) 钢:JIS G 3454, STPG370 | |||
Type | A | |||||||||
公称 | E | t | ||||||||
RBSWM | 160 | DS2A DV2A | 100~300 | 14 | 135 | 11 | 2 | 125A | 139.8 | 6.6 |
200 | DV4A | 160 | 150A | 165.2 | 7.1 | |||||
225 | DS6A | 17 | 190 | 14 | 3 | 200A | 216.3 | 8.2 | ||
250 | DS7A | 210 |
上面加工图 | |||
米思米型式 | DS2A | DV2A | DV4A |
机器人种类 | SCARA | 垂直多关节 | 垂直多关节 |
对应机器人 机种 | HS035A1 HS045A1 HS055A1 | VS-050 VS-060 VP-5243 VP-6242 | VS-068 VS-087 VS-6556 VS-6577 |
□A | □160 | □160 | □200 |
加工 图面 | ![]() | ![]() | ![]() |
| |||
米思米型式 | DS6A | DS7A | |
机器人种类 | SCARA | SCARA | |
对应机器人机种 | HM-4060 HM-4070[ ! ]1 HM-4085 | HSR048A1 HSR055A1[ ! ]2 HSR065A1 | |
□A | □225 | □250 | |
加工 图面 | ![]() | ![]() | |
|
数量区分 | 标准订购 | 特殊订购 |
小单 | 大单 | |
数 量 | 1~4 | 5~ |
定位孔 D H7(Ra1.6) | (d) |
8 | 7 |
6 | 5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|