经济品产品,起订量10个
产品概述
适用于欧标经济型槽宽8mm的30和40系列型材的隐藏式支架
可以实现2根型材直角连接,可以隐藏到型材槽里不露出,连接方式美观精美.
产品分3030和4040欧标型材适用的支架,还以安装方式区分L型和E型产品,详细内容请参考适用范例.
欧标铝型材专用配件,仅可匹配欧标铝型材使用,因型材槽形状不同,无法匹配米思米既有日标(JIS)型材以及其它国标型材使用,
选购配件时请根据型材规格确认配件尺寸后选择。各种规格型材槽型区别及适配示意图举例
尺寸图
产品特点
【特长】
产品规格种类丰富,物美价廉,外观精美。
【用途】
适用于中大型设备罩盖、机台、展示栏等结构。
规格表
|
|
LBIE | 8-30 | E型 | 6 | 2 | 14.4 | 7.6 | 7.5 | 37.2 | 25 | 31 |
8-40 | 18.6 | 7.9 | 8.3 | 37.5 | 24.2 | 31.4 |
10-45 | 8 | 18.4 | 9.7 | 7.7 | 37.8 | 31 |
LBIL | 8-30 | L型 | 6 | 14.4 | 7.6 | 7.5 | 37.2 | 25 |
8-40 | 18.6 | 7.9 | 8.3 | 37.5 | 24.2 | 31.4 |
10-45 | 8 | 18.4 | 9.7 | 7.7 | 37.8 | 31 |
使用案例
可以跟30和40型材配合轻松简单地完成自动化设备的大型框架、罩盖、架台等模块。


注意事项
欧标经济型新产品,尺寸不同,只能匹配L开头欧标经济型型材使用。
专用隐藏式连接件,适用于型材的直角连接。
重要提醒:新产品-欧标经济型经济型铝型材专用配件,不能匹配米思米现有铝合金型材使用。 价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。