型式 | 螺纹规格![]() | 长度![]() | ![]() | 强度等级 | |
![]() | ![]() | ||||
LBJB | 6 | 6 | 10 | 50P (1袋50个装) | 6.8 |
12 | |||||
16 | |||||
20 | |||||
8 | 8 | 12 | |||
16 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
30 | |||||
10 | 12 | 30 | 20P (1袋20个装) | 4.8 |
型式 | ![]() | L | W | H | L1 | W1 | D | T | Mx | |
![]() | ![]() | |||||||||
LBSF | 30 | 10P (1袋10个装) | 28 | 15 | 7.8 | 23 | 7.7 | 8.2 | 1.5 | M8 |
40 | 37 | 17.5 | 8.5 | 32 | 7.4 | 1.8 | ||||
45 | 38 | 21 | 11.3 | 33.4 | 9.9 | 12.4 | M12 |
图1 | 图2 |
![]() | ![]() |
推荐产品1 | 推荐产品2 | 推荐产品3 |
经济型 欧标40系列铝型材 槽宽8mm | 欧标铝合金型材专用外连接板 | 经济型 欧标槽宽8mm铝合金型材专用弹性扣件 |
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | 螺纹规格![]() | 长度![]() | ![]() | 强度等级 | |
![]() | ![]() | ||||
LBJB | 6 | 6 | 10 | 50P (1袋50个装) | 6.8 |
12 | |||||
16 | |||||
20 | |||||
8 | 8 | 12 | |||
16 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
30 | |||||
10 | 12 | 30 | 20P (1袋20个装) | 4.8 |
型式 | ![]() | L | W | H | L1 | W1 | D | T | Mx | |
![]() | ![]() | |||||||||
LBSF | 30 | 10P (1袋10个装) | 28 | 15 | 7.8 | 23 | 7.7 | 8.2 | 1.5 | M8 |
40 | 37 | 17.5 | 8.5 | 32 | 7.4 | 1.8 | ||||
45 | 38 | 21 | 11.3 | 33.4 | 9.9 | 12.4 | M12 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|