型式 | 方向 | 尺寸 | ||||||||
![]() | ![]() | L | L1 | L2 | H | D1 | D2 | D3 | T | |
LBC | 8-90 | 90° | 32.8 | 18.5 | 5 | 20 | φ11 | φ6.6 | φ15 | 8 |
8-180 | 180° | |||||||||
10-90 | 90° | 46 | 26.5 | 6 | 28 | φ17 | φ9.7 | φ19 | 9.8 | |
10-180 | 180° |
型式 | 方向 | 尺寸 | ||||||||
![]() | ![]() | L | L1 | L2 | H | D1 | D2 | D3 | T | |
LBC | 8-90 | 90° | 32.8 | 18.5 | 5 | 20 | φ11 | φ6.6 | φ15 | 8 |
8-180 | 180° | |||||||||
10-90 | 90° | 46 | 26.5 | 6 | 28 | φ17 | φ9.7 | φ19 | 9.8 | |
10-180 | 180° |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|