经济型产品,起订量10个
产品概述
经济型 欧标槽宽8mm、10mm铝合金型材专用间隔连接块
型材专用间隔连接块,使用时先转动90度后固定在型材上,然后在型材上安装面板
欧标铝型材专用配件,仅可匹配欧标铝型材使用,因型材槽形状不同,无法匹配米思米既有日标(JIS)型材以及其它国标型材使用,
选购配件时请根据型材规格确认配件尺寸后选择。各种规格型材槽型区别及适配示意图举例

产品特点
①欧标型材产品,区别于JIS规格标准产品
②专用间隔连接块,转动90度后固定在型材上,然后在型材上安装面板
尺寸图
规格表
|
|
LBMB | 8-30 | 20 | 8.3 | 26 | 17 | 13.7 | 8 | 6.2 | 20 | 5 | 8.7 |
8-40 | 17.5 | 7.6 | 31.5 | 24.5 | 15.3 | 7.5 | 11.5 | 22 | 14 |
10-45 | 18 | 8.2 | 34 | 28 | 16.7 | 10.8 | 13.9 | 23 | 16.4 |
|
|
LBMBG | 10-45 | 15 | 5 | 30.7 | 36 | 18 | 10 | 20 | 16.5 |

LBMBG型号仅适用于型材LCFL10-4545。
使用案例
注意事项
此款产品为欧标型材专用配件,不能与JIS规格标准型材产品通用。
尺寸图
规格表
|
|
LBMB | 8-30 | 20 | 8.3 | 26 | 17 | 13.7 | 8 | 6.2 | 20 | 5 | 8.7 |
8-40 | 17.5 | 7.6 | 31.5 | 24.5 | 15.3 | 7.5 | 11.5 | 22 | 14 |
10-45 | 18 | 8.2 | 34 | 28 | 16.7 | 10.8 | 13.9 | 23 | 16.4 |
|
|
LBMBG | 10-45 | 15 | 5 | 30.7 | 36 | 18 | 10 | 20 | 16.5 |

LBMBG型号仅适用于型材LCFL10-4545。