Type. | 材质 | 表面处理 | ||
蹄脚部 | 螺纹部 | 蹄脚部 | 螺纹部 | |
GFTR | 尼龙 | 碳钢 | - | 镀镍 |
型式 | No. | H | (H1) | H2 | L | (D) | D1 | M | |
Type. | M规格 | ||||||||
GFTR | 8-50 | 40 | 79 | 50 | 20 | - | 40 | - | 8 |
8-50 | 50 | 80 | 50 | 22 | - | 50 | - | 8 | |
8-80 | 50 | 110 | 80 | 19 | - | 50 | - | 8 | |
10-80 | 50 | 110 | 80 | 20 | - | 50 | - | 10 | |
12-100 | 50 | 129 | 100 | 20 | - | 50 | - | 12 | |
16-100 | 100 | 145 | 100 | 30 | 67.2 | 100 | 13 | 16 | |
20-100 | 100 | 145 | 100 | 30 | 67 | 100 | 13 | 20 | |
24-100 | 100 | 146 | 100 | 30 | 73 | 100 | 13 | 24 | |
16-100 | 80 | 137 | 100 | 23 | - | 80 | - | 16 |
价格说明
型式 | No. | H | (H1) | H2 | L | (D) | D1 | M | |
Type. | M规格 | ||||||||
GFTR | 8-50 | 40 | 79 | 50 | 20 | - | 40 | - | 8 |
8-50 | 50 | 80 | 50 | 22 | - | 50 | - | 8 | |
8-80 | 50 | 110 | 80 | 19 | - | 50 | - | 8 | |
10-80 | 50 | 110 | 80 | 20 | - | 50 | - | 10 | |
12-100 | 50 | 129 | 100 | 20 | - | 50 | - | 12 | |
16-100 | 100 | 145 | 100 | 30 | 67.2 | 100 | 13 | 16 | |
20-100 | 100 | 145 | 100 | 30 | 67 | 100 | 13 | 20 | |
24-100 | 100 | 146 | 100 | 30 | 73 | 100 | 13 | 24 | |
16-100 | 80 | 137 | 100 | 23 | - | 80 | - | 16 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|