门吸 欧标铝合金型材专用
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
门吸 欧标铝合金型材专用
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
产品概述
欧标经济型新产品,尺寸不同,只能匹配L开头欧标经济型型材使用。
门关闭时起固定作用,并有吸附作用。
新产品-欧标经济型经济型铝型材专用配件,不能匹配米思米现有铝合金型材使用。
尺寸图
■尺寸图
GHML1440-S
GHML1440-P
■材质表
Type.
材质
GHML1440-P
尼龙
GHML1440-S
不锈钢
规格概述
型式
材质
附属品
Type
No.
规格
数量
GHML
1440
P
-
-
S
TPI3*16
4
产品特点
■欧标型材产品,区别于JIS规格标准产品
■门关闭时起固定作用,并有吸附作用。
使用案例
相关产品
推荐产品1
推荐产品2
推荐产品3
经济型 欧标30型材 槽宽8mm边长3030
经济型 滑块螺母 欧标铝型材专用(100个装)
经济型 T型螺栓 欧标铝型材专用(100个装)
尺寸图
■尺寸图
GHML1440-S
GHML1440-P
规格表
型式
材质
附属品
Type
No.
规格
数量
GHML
1440
P
-
-
S
TPI3*16
4
概述・特性
欧标型材专用配件,因尺寸不同和米思米非C·VALUE现有铝型材不通用。
使用例
关于此商品的常见问题 (FAQ)
本产品可以适用于国标型材吗?
不可以,仅能适用于欧标铝型材。
型号后面的字母代表什么?
P代表材质为尼龙,S代表材质为不锈钢。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
铝合金型材/管材
>
铝合金型材/支架
>
磁力扣
>
门吸 欧标铝合金型材专用
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1713887450998
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1713887450998